WHK38SROMDCF - Racores de perno perforado DIN Ermeto | Parker NA

Racores de perno perforado DIN Ermeto | #WHK38SROMDCF

Racores de perno perforado DIN Ermeto | #WHK38SROMDCF

La principal función de los racores de perno perforado DIN Ermeto es la conexión de distintos números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores DIN está disponible en acero y en acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de junta: Sealing Ring
  • Tamaño de la conexión 2: G 1-1/2 A
  • Accesorios incluidos: n/a
  • Tamaño de la conexión 1: 38 mm (O.D.)
  • Serie del producto: EO Heavy
  • Forma: Elbow 90°
  • Tipo de conexión 1: Male 24° Cone
  • Tipo de conexión 2: Male BSPP
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Banjo
  • Serie del producto: EO Heavy
  • Configuración: Tube to Port
  • Presión de trabajo máxima: 160 bar
  • Forma: Elbow 90°
  • Tipo de conexión 1: Male, 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 38 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 2: Male, BSPP
  • Tamaño de la conexión 2: G 1-1/2 A inch Thread
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN, ISO 8434
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Accesorios incluidos: n/a
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de junta: Sealing Ring
  • Material de la junta: Metal
  • Temperatura ambiente máxima: 300 °C, 572 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 300 °C, 572 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F
Safety Warning

Información del artículo

Los racores giratorios se emplean en situaciones de montaje con poco espacio, en las que se trabaja con altas presiones de servicio. El programma de racores giratorios de Parker abarcaba hasta ahora las series WH (altea resistencia a la presión), SWVE (diseño compacto) y DSVW (excelentes propiedades de paso). Estas 3 series se han unificado ahora en la nueva serie WHK, que combina todas las ventajas de los anteriores tipos de racores giratorios.

Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua

Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/beneficios:

• Alta resistenica a la presión (hasta 420 bar)

• Diseño compacto

• Sistema de obturación blanda (Cube Seal) con excelentes propiedades de estanqueidad

• Baja pérdida de presión, gracias a su diseño optimizado de tornillo hueco con perforación oblicua

•2 en 1: Variante de obturación metálica disponible - no requiere anillo obturador metálico adicional

• Seguridad mejorada: El tornillo hueco no se desprende, gracias a un diseño optimizado. No es posible confundir entre dimensiones métricas y de pulgadas

•Sistema de almacenamiento mejorado

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614