RHD10L0.2BCF - Válvulas antirretorno DIN Ermeto | Parker NA

Válvulas antirretorno DIN Ermeto | #RHD10L0.2BCF

RHD10L0.2BCF

Válvulas antirretorno DIN Ermeto | #RHD10L0.2BCF

Las válvulas antirretorno de Parker con clasificaciones de presión nominal de hasta PN 420 bar ofrecen una amplia variedad de tipos, convirtiéndolas en un producto muy versátil.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Non return valve for 2 tubes
  • Serie del producto: Light
  • Diámetro interior nominal: 7.5 mm
  • Tipo de conexión 1: 24° Cone end
  • Tamaño de la conexión 1: n/a
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 10 mm
  • Tipo de conexión 2: 24° Cone end
  • Tamaño de la conexión 2: n/a
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 10 mm
  • Dirección de flujo: n/a
  • Material de la junta: n/a
  • Materiales de fabricación: Steel
  • Accesorios opcionales: Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring
  • Tamaño de la conexión 3: n/a
  • Tipo de conexión 2: EO 24° cone end
  • Tipo de conexión 1: EO 24° cone end
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +120 °C
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Configuración: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Tipo de montaje: Screw
  • Tipo de accionamiento: Mechanical
  • Presión de trabajo máxima: 400 bar
  • Tamaño de la conexión 2: 10 mm
  • Tamaño de la conexión 1: 10 mm
  • Presión de fisuración: 0.2 bar
  • Material del cuerpo: Steel
  • Dirección de flujo: n/a
  • Material de la junta: NBR
  • Tipo de conexión 3: n/a
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas antirretorno de Parker con clasificaciones de presión nominal de hasta PN 420 bar ofrecen una amplia variedad de tipos, convirtiéndolas en un producto muy versátil.
La variedad de tipos incluye el elemento RHD con conexión de tubo en ambos extremos, el RHV/RHZ con conexión de tubo a espiga macho, el RHDI con rosca hembra en ambos extremos, el RVP con cartuchos de válvula y el I-TL con piezas internas de la válvula.
Las válvulas antirretorno están disponibles en acero con superficie libre de Cr(VI), acero inoxidable y latón. Juntas en NBR o FKM disponibles por encargo.
Las válvulas antirretorno de Parker han sido embaladas de una forma no contaminante.
Las válvulas antirretorno de Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto para tipos HFC: para tipos HFD; las juntas FKM son necesarias). Probado ante presión de aire. No adecuado para vapor, gases combustibles/explosivos u oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Funciones/beneficios de las válvulas antirretorno:
• El funcionamiento preciso de las válvulas antirretorno de Parker ha quedado demostrado millones de veces y es sinónimo de la fiabilidad de esta gama de productos.
• La combinación de sellado metálico y blando, libre de fugas gracias al sellado blando y al sellado con apoyo metálico en el cono, aumenta la seguridad del producto y toda la aplicación hidráulica.
• El uso de válvulas antirretorno de Parker es versátil gracias a la amplia gama de elementos.
• También hay disponibles piezas internas de acero inoxidable con FPM para una mayor variedad de aplicaciones.
• Las válvulas antirretorno de Parker han sido embaladas de una forma no contaminante, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614