Tubería de fluoropolímero (PFA) | #1010T04A01


LOADING IMAGES
1010T04A01 1010T04A01

Tubería de fluoropolímero (PFA) | #1010T04A01

Tuberías PFA de Parker Legris: durabilidad 10 veces mayor que otras de fluoropolímero en condiciones químicas y mecánicas severas. Gama de tuberías disponible en tres grados de material, lo que ofrece una compatibilidad perfecta con todas las apps.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior de los tubos (mm): 4
  • Material de las tuberías: ANTISTATIC PFA TUBING
  • D.I. del tubo (mm): 2
  • Color: BLACK
  • Longitud (m): 10
  • Presión de trabajo máxima: 36 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -196 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 260 °C
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Peso: 0.087 kg/package
  • Aplicación: Procesos alimentarios, células de combustible, electricidad/electrónica, aeronáutico, industria petrolera/de gas, farmacéutico, médico, químico, salas blancas, Aircraft, Oil & Gas, Pharmaceutical, Medical, Chemicals, Clean Rooms
  • Medio: Médico, biocompatible, procesos alimentarios, gas, aire comprimido, Food & Beverage, Industrial Gases, Compressed Air
  • Cumplimiento con especificaciones: Médico: USP Clase VI (A), Dispositivos de comunicación externa//Industrial: UL94 V-0 (Resistencia al fuego), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX, tubería negra)//Industria alimentaria: FDA 21 CFR 177.1550 (transparente, UL 94 V-0 (Fire Resistance, Industrial), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrial), PED 97/23/EC (Industrial), REACH 1907/2006 (Industrial), ATEX 94/9/EC (black tubing, industrial), FDA 21 CFR 177.1550 (clear)
Safety Warning

Información del artículo

Las tuberías de PFA (perfluoroalcoxialcano) de Parker Legris ofrecen 10 veces más durabilidad que otras tuberías de fluoropolímero (PTFE, FEP y PVDF) en condiciones químicas y mecánicas severas.


Esta gama de tuberías está disponible en tres grados de material, lo que ofrece una compatibilidad perfecta con todas las aplicaciones, incluso en entornos extremos.


Características/beneficios:


- Gran versatilidad


• Excepcional inercia química

• Una alternativa flexible a las tuberías de acero inoxidable

• Amplia gama de temperaturas de trabajo, desde criogenización hasta calor extremo

• Propiedades antiadherentes que permiten el transporte de múltiples fluidos y gases

• Resistencia excepcional al envejecimiento

• Fluoropolímero con la menor permeabilidad posible

• No inflamable

• Transparente a UV

• Tuberías marcadas a petición

• Sin silicona


- Tres grados de material


• PFA de pureza elevada transparente: para abarcar todas las aplicaciones, incluidas las que requieren la máxima resistencia mecánica

• PFA coloreado: para la identificación del circuito

• PFA antiestático negro: elimina todo riesgo de descarga electrostática


Mercados:


• Alimentos y bebidas

• Equipo de generación de energía

• Aeronaves

• Productos farmacéuticos

• Médico

• Petróleo y gas


Aplicaciones:


• Aplicaciones sujetas a condiciones mecánicas y químicas severas

• Transporte de fluidos médicos

• Transporte de gas y aire comprimido

• Aplicaciones que requieren una temperatura muy baja y muy alta

• Zonas de peligro de incendio

• Aplicaciones sujetas a una limpieza intensiva

• Adecuado para células de combustible y salas blancas


Tecnologías:


• Tuberías de fluoropolímero

• Tuberías de PFA

• Tuberías de perfluoroalcoxialcano

• Tuberías antiestáticas

• Tuberías industriales

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098