Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
El IQAN-LC5-X05 de Parker es un joystick analógico grande para el mercado móvil. La opción de mango MP ergonómico proporciona una gran variedad de interfaces de control. Hay disponibles combinaciones de botones, ruedecillas de control y activadores.
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| Productos | Mango |
|---|---|
| 20076317 | No handle |
| 20076318 | No handle, bellow included |
| 20076319 | Ball knob |
| 20077692 | N2 handle |
| 20077695 | N2T handle |
| 20077699 | N4 handle |
| 20077694 | N4T handle |
| 20077721 | MPB0W0T0 handle |
| 20077722 | MPB0W0T1 handle |
| 20076320 | MPB2W0T0 handle |
| 20076321 | MPB2W0T1 handle |
| 20076322 | MPB2W2T0 handle |
| 20076323 | MPB2W2T1 handle |
| 20076324 | MPB4W0T0 handle |
| 20076325 | MPB4W0T1 handle |
| 20076326 | MPB4W1T0 handle |
| 20076327 | MPB4W1T1 handle |
| 20076328 | MPB8W0T0 handle |
| 20076329 | MPB8W0T1 handle |
| 20077753 | G handle |