Minijoystick analógico con efecto Hall: IQAN-LC6-X05 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Mango

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Minijoystick analógico con efecto Hall: IQAN-LC6-X05

Minijoystick analógico con efecto Hall: IQAN-LC6-X05

El IQAN-LC6-X05 de Parker es un joystick coordinado, analógico y de tamaño pequeño. La base tiene 2 ejes proporcionales y el mango ofrece hasta 2 ejes adicionales. IQAN-LC6-X05 se ha diseñado para resistir condiciones extremas en equipos móviles.

Especificaciones técnicas

  • Conexión eléctrica: Molex Micro-Fit 3.0 de 6 pines, Molex Micro-Fit 3.0 de 6 pines + 8 pines, Molex Micro-Fit 3.0 6 pin + 8 pin
  • Grado de protección de admisión: IP67 sobre brida con mango y fuelle sellados, IP67 (sin incluir conectores), IP67 (not including connectors)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Voltaje de suministro eléctrico: 5 VDC, 5 V CC VDC
  • Función: 2 proporcionales, 3 proporcionales, 4 proporcionales, 3 Proportional, 4 Proportional

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

El IQAN-LC6-X05 de Parker es un minijoystick coordinado muy compacto que ofrece funcionalidad, un peso ligero y una alta flexibilidad para las aplicaciones del mercado móvil. La unidad es extremadamente robusta, capaz de resistir condiciones extremas durante el uso en exteriores y en las instalaciones al aire libre. La electrónica encapsulada cuenta con el grado de protección IP67. El IQAN-LC6-X05 presenta un diseño ergonómico y compacto que resulta ideal para realizar instalaciones de paneles y reposabrazos en equipos móviles.

El mango ergonómico dispone de una función exclusiva de mando giratorio, pendiente de patente, que añade una cuarta función proporcional integrada en el mango, por lo que el LC6 resulta ideal para realizar tareas de control de movimiento repetitivas y precisas en aplicaciones móviles durante largos períodos de tiempo.

Mercados:
• Equipo de construcción
• Equipo forestal
• Maquinaria agrícola
• Equipo para manejo de materiales
• Otros móviles

Características/beneficios:
• Sensores de efecto Hall doble ofrece redundancia
• Rango de señales de 0-5 V de normas de la industria
• Electrónica encapsulada para ofrecer el grado de protección IP67
• Su diseño permite controlar todas las funciones proporcionales del joystick sin tener que cambiar el modo de agarrar el mango

Aplicaciones:
• Control de pluma y articulación
• Sistema de control Rototilt
• Control de dirección articulada

La generación anterior de joysticks ICM4 puede reemplazarse por las versiones IQAN-LC6-X05.

Documentos relacionados

×
Productos Mango
20077757 No handle
20077758 H1R1K0 handle
20077759 H1R1K1 handle

687PDC
936514