0222 10 00 - Accesorios para racores a presión - LF 3000® | Parker NA

Accesorios para racores a presión - LF 3000® | #0222 10 00

0222 10 00

Accesorios para racores a presión - LF 3000® | #0222 10 00

Parker Legris ha diseñado diferentes accesorios para proteger a los operarios y al equipo, así como para evitar la desconexión accidental de las tuberías. La codificación por colores también permite la identificación del circuito de fluidos.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión 1: BSPP
  • Color: n/a
  • Tipo de productos: Accessories for Push-In Fittings
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/8
  • Estilo de productos: Internal Hexagonal Plug Male Stud Thread
  • Marca: Parker, Legris
  • Material del cuerpo: LATÓN NIQUELADO, Brass, Nickel-plated
  • Material de la junta tórica: NBR
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Presión de trabajo máxima: 20 barg
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing, Chemicals Processing, Electronics, Semiconductor, Power Generation, Renewable Energy, Transportation, Off-road Machinery
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -10 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C, up to 80 °C
  • Rango de presión de vacío: nd, 755 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 10, 10
  • Peso: 0,006 kg, 0.006 kg
  • Aplicación: Robótica, proceso de automoción, sistemas neumáticos, semiconductores, textil, tratamiento de aguas, dispensadores de bebidas, Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Food & Beverage, Semiconductor, Vacuum
  • Medio: LF3000, LIQUIfit
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Adaptors, Plugs and Manifolds
  • Estilo de productos: Plugs
  • Serie del producto: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
  • Forma: Straight
  • Configuración: n/a
  • Tipo de conexión 1: Male, BSPP
  • Tamaño de la conexión 1: G 1/8 inch Thread
  • Tipo de conexión 2: n/a
  • Tamaño de la conexión 2: n/a
  • Tamaño hexagonal: 13
  • Tipo hexagonal: n/a
  • Para tipo de fluido: Air (Compressed Air)
  • Material de la junta: NBR
  • Presión de trabajo: 20 to 60 bar
Safety Warning

Información del artículo

Parker Legris ha diseñado diferentes accesorios para mejorar la seguridad y la identificación de los circuitos. Estos accesorios son compatibles con los racores a presión LF 3000®, serie LIQUIfit®. Características/beneficios: - Seguridad • Protección de operarios y equipos • Evita la desconexión accidental • La desconexión solo es posible con el uso de herramientas • Resistencia a la grasa y a los agentes de limpieza - Ergonomía • Codificación por colores para la identificación de los circuitos de fluidos (6 colores • Ajuste y fijación de los circuitos gracias a los clips y a las cubiertas de los botones de liberación • Desconexión sencilla con herramientas en los casos donde el acceso sea difícil • Adaptado para cumplir con todas las configuraciones de instalación Mercados: • Automatización de fábricas • Instalaciones de ensamblaje de vehículos • Alimentación y bebidas • Semiconductores • Prendas de vestir • Maquinaria de embalaje Aplicaciones: • Equipo de máquinas neumáticas • Transporte de aire comprimido a baja presión • Adecuado para aplicaciones de vacío Tecnologías: • Accesorios de seguridad • Herramientas de seguridad • Identificación de circuitos • Racores a presión • Racores de conexión a presión • Racores neumáticos • Racores instantáneos • Racores rápidos • Conectores Características técnicas: • Gamas compatibles: LF 3000®, LIQUIfit® • Materiales: Polímero técnico, latón niquelado • Presión: De vacío a 20 bar • Temperatura: De -20 °C a +95 °C • Ø métrico: De 4 mm a 14 mm Tipos de producto: • Clips de seguridad a prueba de manipulaciones • Tira de clips para tubos y racores • Herramienta de desconexión • Cubiertas de botones de liberación de colores • Reductor • Conector hexagonal interno

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098