Racores a presión LIQUIfit+ para fluidos sensibles | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Diámetro exterior del tubo de la conexión 3

Estilo de productos

Tipo de conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Diámetro exterior del tubo de la conexión 2

Configuración

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores a presión LIQUIfit+ para fluidos sensibles

Racores a presión LIQUIfit+ para fluidos sensibles OBSOLETE

Para la transferencia de fluidos sensibles, la gama LIQUIfit+ reduce el crecimiento de bacterias en sus circuitos para lograr un 100 % de limpieza después de limpiarlos, y se puede conectar directamente a las tuberías de acero inoxidable sin ranuras.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C, 14 °F
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar, 232 psi, 1,6 MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C, 203 °F
  • Diámetro exterior del tubo: 3/8 - 1/2 inch
  • Aplicación: Refrigeración, alimentación y bebidas, vacío, Food & Beverage, Vacuum
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHs), 2011/65/CE - Reglamento: 1935/2004/CE - Directiva: 1907/2006 (REACH) - FDA: 21 CFR - NSF51 - NSF/ANSI 61 - C HOT - WRAS, REACH, WRAS, NSF 51, FDA, NSF 61
  • Tipo de conexión: Conexión a presión, conexión a presión/enclavable, conexión a presión/rosca, rosca/enclavable, enclavable/serrado, Push-to-Connect, Push-to-Connect, Thread, Plug-in, Plug-in/Barb
  • Forma: Recto, 90°, unión en T, unión en Y, unión en cruz, Elbow 90°, Tee, Cross, Wye
Safety Warning

Descripción completa del producto

La gama LIQUIfit+, diseñada para la transferencia de fluidos sensibles, reduce el crecimiento de bacterias en sus circuitos. Al proporcionarle un 100 % de limpieza después de limpiarlos, los racores LIQUIfit+ ayudan a reducir los costos de mantenimiento. Estos racores se pueden conectar directamente a tuberías de acero inoxidable 304 y 316L, sin ranuras.

Características/beneficios:

- Retención cero para lograr una limpieza del 100 %

• Hasta 10 veces menos crecimiento microbiano en el racor
• Eliminación del 99,9 % de bacterias durante las operaciones de limpieza
• Sin degradación del sabor de la bebida
• Preservación de la integridad de los fluidos sensibles o industriales
• Extensión de la vida útil del racor debido a la ausencia de bacterias tras la limpieza

- Calidad y fiabilidad

• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• Calidad aprobada para el contacto con los alimentos
• Excelente resistencia química (cloro, agentes de limpieza, UV...)
• Excelente resistencia mecánica a largo plazo
• Clip de seguridad para evitar cualquier desconexión inoportuna

- Tecnología innovadora

• Conexión a presión patentada, única en tuberías de acero inoxidable (sin preparación) y en tuberías de polímero
• Extremadamente compacto
• Material 100 % de base biológica
• Tecnología de sellado patentada (FR29461418)
• Sin movimiento del tubo después de la conexión

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Médico
• Procesamiento de productos químicos industriales
• Farmacéutico

Aplicaciones:

• Transporte de fluidos sensibles a temperaturas elevadas
• Sistemas de destilación
• Dispensadores de bebidas calientes y frías
• Dispensadores de agua
• Sistemas de purificación de agua


Tecnologías:
• Conexión y desconexión a presión
• Racores a presión
• Racores a presión de polímero
• Racores de conexión a presión
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: Cerveza, agua, bebidas, fluidos industriales
• Materiales: Biopolímero, EPDM
• Presión: De vacío a 16 bar
• Temperatura: De -10 °C a +95 °C
• Ø en pulgadas: De 5-16" a 1/2"

Normativas:
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Reglamento: 1935/2004/CE
• FDA: 21 CFR
• NSF51
• NSF/ANSI 61-C HOT

Tipos de producto:
• Racores de implantación
• Conectores de tubo a tubo igual
• Conectores de tubo a tubo desigual
• Codo igual
• Codo desigual
• Codo enclavable igual

Documentos relacionados

×
Productos Forma Diámetro exterior del tubo de la conexión 3 Estilo de productos Tipo de conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 1 Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 Configuración
6331 08 00WP3 Elbow 90° - Plug-in with Tailpiece 5/16" (O.D.) 5/16" (O.D.)
6331 60 00WP3 Elbow 90° - Plug-in with Tailpiece 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.)
6332 60 00WP3 Elbow 90° Tube / Tube 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.)
6332 08 00WP3 Elbow 90° Tube / Tube 5/16" (O.D.) 5/16" (O.D.)
6332 08 60WP3 Elbow 90° Tube / Tube 3/8" (O.D.) 5/16" (O.D.)
6332 60 62WP3 Elbow 90° Tube / Tube 1/2" (O.D.) 3/8" (O.D.)
6332 62 00WP3 Elbow 90° Tube / Tube 1/2" (O.D.) 1/2" (O.D.)
6333 60 21WP3 Female Stud Fitting Thread BSPP G 1/2 3/8" (O.D.)
6333 60 23WP3 Female Stud Fitting Thread BSPP G 5/8 3/8" (O.D.)
6336 08 62WP3 1/2" (O.D.) 5/16" (O.D.) Tube to Tube
6336 60 00WP3 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Tube to Tube
6336 60 62WP3 1/2" (O.D.) 3/8" (O.D.) Tube to Tube
6336 62 00WP3 1/2" (O.D.) 1/2" (O.D.) Tube to Tube
6336 08 00WP3 5/16" (O.D.) 5/16" (O.D.) Tube to Tube
6336 08 60WP3 3/8" (O.D.) 5/16" (O.D.) Tube to Tube

687PDC
A43098