Mangueras sin pelado de presión media - EN 853 1SN - ISO 1436 - 421SN - 421RH - 421WC | #421SN-12


LOADING IMAGES
421SN-12

Mangueras sin pelado de presión media - EN 853 1SN - ISO 1436 - 421SN - 421RH - 421WC | #421SN-12

No-Skive hose construction with synthetic rubber cover


Especificaciones técnicas

  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard
  • D.I. de la manguera (tamaño): -12
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 853, Type 1SN, ISO 1436, Type 1, SAE 100R1, Type AT
  • Conector compatible: 48 Series
  • Diámetro interior: 3/4 inch, 19.1 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 1.094 inch, 27.8 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum & Water-Glycol Base), Water
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Estilo de productos: No-Skive 2TE
  • Presión de trabajo máxima: 10.5 MPa, 1525 psi, 105 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 240 mm, 9.449 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Peso: 0.63 kg/m, 0.42 lb/ft
Safety Warning

Información del artículo

No-Skive hose construction with synthetic rubber cover and Nitrile (NBR) inner tube for extented fluid compatibility. For general medium pressure hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513