Tuberías de retroceso de poliuretano (PU)
Esta gama de pistolas de aire robustas garantiza una vida útil más larga en condiciones severas (aplastamiento, impacto, choque, corrosión). Incluye dos versiones para cumplir con todos los requisitos de soplado y rociado en aplicaciones industriales.
California Residents: Prop-65 Warning
Esta gama de pistolas de aire robustas garantiza una vida útil más prolongada en condiciones severas (aplastamiento, impacto, choque y corrosión). Incluye dos versiones para cumplir con todos los requisitos de soplado y pulverización en aplicaciones industriales.
Características/beneficios:
- Pistola de aire para taller
• Tamaño compacto para una incorporación sencilla en los conductos de anillos de aire comprimido
• Latón forjado niquelado para ofrecer una mayor resistencia a la corrosión
- Pistola de agua
• Destinada a la transmisión de agua y fluidos
• Diseñada para el control preciso del flujo y la optimización de la potencia y la forma del chorro
• Uso óptimo de fluidos industriales
• Excelente ergonomía y larga vida útil
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Embalaje
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones en condiciones extremas
• Talleres de fabricación
• Limpieza
• Refrigeración
• Eyección
Tecnologías:
• Pistola de agua
• Transvase de agua
• Boquilla ajustable
• Resistencia a la corrosión
• Transvase de agua
• Pistola de soplado de aire
Características técnicas:
• Fluidos:
Pistola de aire de metal: aire comprimido, fluidos industriales
Pistola de agua: agua, aceite, fluidos industriales
• Materiales: acero tratado, latón niquelado, acero pintado, acero niquelado, zamak tratado, zamak cromado, latón forjado niquelado, nitrilo, sin silicona
• Presión:
Pistola de aire de metal: De 0 a 10 bar
Pistola de agua: De 10 a 20 bar
• Temperatura:
Pistola de aire de metal:
aire: De -15 °C a +50 °C
aire seco: De -20 °C hasta +80 °C
Pistola de agua: De -20 °C a +100 °C
Normativas:
Cumplimiento normativo de todas las pistolas de aire:
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)
Tipos de producto:
• Pistola de aire accionada por palanca, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire accionada por botones, rosca BSPP hembra
• Pistola de agua
• Boquilla ajustable
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.