Válvulas de bola de 2 vías Parker | #KH11/4NPTCFX


LOADING IMAGES
KH11/4NPTCFX

Válvulas de bola de 2 vías Parker | #KH11/4NPTCFX

Las válvulas de bola de 2/2 vías interrumpen o facilitan el flujo del medio. Estas válvulas, disponibles en todo el mundo, pueden equiparse opcionalmente con un dispositivo de bloqueo para evitar la apertura y el cierre no autorizados; respaldan la se


Especificaciones técnicas

  • Aplicación: General Industrial
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de conexión: Female NPT thread (SAE 476)
  • Tamaño de la conexión: 1 1/4-11.5 NPT
  • Tamaño del orificio: DN 32
  • Serie: n/a
  • Tamaño del orificio: 32 mm
  • Tamaño de la conexión: 1 1/4-11.5 NPT inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Configuración: 2-way NPT ball valve
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C, 14 °F
  • Tipo de montaje: Screw
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tipo de mango: Ball valve
  • Presión de trabajo máxima: 420 bar
  • Forma: Straight 2-way
  • Tipo de productos: Valves
  • Tipo de conexión: Female NPT thread (SAE 476)
  • Función: 2-way
  • Material del asiento: POM
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de operación: Manual
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de bola de 2/2 vías interrumpen o facilitan el flujo del medio. Estas válvulas, disponibles en todo el mundo, pueden equiparse opcionalmente con un dispositivo de bloqueo para evitar la apertura y el cierre no autorizados; respaldan la seguridad de todo el sistema. Las válvulas de bola con posición de retención o orificio de fijación también forman parte del programa.

Mercados:
•Agricultura
• Sistema hidráulico móvil
• Aire y Compresores de gas
• Offshore y construcción naval
• Maquinaria de construcción
• Industria ferroviaria
•Camiones
•Gas natural

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características / Beneficios:
• El excelente sellado y la fácil operación amplían la seguridad de todo el sistema hidráulico, del cual forman parte las válvulas de bola de 3/3 vías.

• Las válvulas de bola de 2/2 vías garantizan la seguridad de toda la unidad hidráulica debido a su calidad constante.

• Las válvulas de bola de 2/2 vías están disponibles en acero y acero inoxidable; existe una amplia gama de sellos, por ejemplo, NBR y POM. Esta variedad de materiales ayuda a cumplir perfectamente con los requisitos del cliente.

• La superficie ofrece una protección contra la corrosión muy alta, lo que por supuesto prolonga el ciclo de vida del producto.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614