Racores de bloqueo neumáticos | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Tipo de conexión 2

Tamaño de la rosca de la conexión 2

Diámetro exterior del tubo de la conexión 2

Tipo de puerto del piloto

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores de bloqueo neumáticos

Racores de bloqueo neumáticos

Los racores de bloqueo, montados por pares en un cilindro, bloquean el pistón al cortar simultáneamente el suministro y el escape cuando se retira la señal del piloto.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
  • Material del cuerpo: Nickel-plated Brass
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Material del sellante de rosca: na, PTFE
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Cantidad por caja: 1
  • Peso: 0.12 kg to 0.254 kg
  • Aplicación de la industria: Robotics, Machine Tools, Textile, Packaging, Pneumatics, Automotive Process
  • Medio: Compressed air
  • Cumplimiento con especificaciones: ROHS, PED, REACH
  • Tipo de productos: Blocking Fittings
  • Tipo de conexión 1: Male BSPP, Male BSPT, Male NPT

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de bloqueo, montados por pares en un cilindro, bloquean el pistón al cortar simultáneamente el suministro y el escape cuando se retira la señal del piloto. Estos racores de bloqueo son adecuados para los entornos más exigentes. Por su diseño, estos racores garantizan un flujo, una seguridad y una durabilidad óptimos sin producir ningún efecto negativo en el rendimiento del cilindro.

Características/beneficios:

- Rendimiento óptimo

• Flujo óptimo: no se produce ningún efecto negativo en el rendimiento del cilindro
• Tamaño compacto
• Completamente orientable para lograr una flexibilidad excelente en la instalación del circuito
• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

- Robusto

• Adecuado para los entornos más exigentes
• Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas de la niebla salina y las chispas de sal (modelos roscados)
• Tecnología a presión probada
• Durabilidad probada y testada conforme a la Directiva 2006/42/CE

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductores
• Prendas de vestir
• Maquinaria para embalaje
• Ferrocarriles

Aplicaciones:

• Control de cilindros neumáticos
• Seguridad de circuitos neumáticos


Tecnologías:

• Racores para cilindros de detención
• Racores para bloqueadores
• Racores de bloqueo
• Control de flujo
• Racores para compresores de aire
• Accionador neumático

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: Polímero, NBR, latón niquelado, acero inoxidable
• Presión: De vacío a 10 bar
• Temperatura: De -20 °C a +70 °C

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Racor de bloqueo, rosca BSPP macho
• Racor de bloqueo, rosca BSPT macho
• Racor de bloqueo, rosca BSPP macho/hembra
• Racor de bloqueo, rosca BSPT macho/hembra
• Bloqueador/regulador de flujo, rosca BSPP macho

Documentos relacionados

×
Productos Forma Tamaño de la rosca de la conexión 1 Tipo de conexión 2 Tamaño de la rosca de la conexión 2 Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 Tipo de puerto del piloto
7880 06 10 Blocking fitting male G1/8 Female BSPP G1/8 6 mm Push to connect : OD 4 mm
7880 06 13 Blocking fitting male G1/4 Female BSPP G1/4 6 mm Push to connect : OD 4 mm
7880 08 13 Blocking fitting male G1/4 Female BSPP G1/4 8 mm Push to connect : OD 4 mm
7880 08 17 Blocking fitting male G3/8 Female BSPP G3/8 8 mm Push to connect : OD 4 mm
7880 10 17 Blocking fitting male G3/8 Female BSPP G3/8 10 mm Push to connect : OD 4 mm
7880 12 21 Blocking fitting male G1/2 Female BSPP G1/2 12 mm Push to connect : OD 4 mm
7881 13 13 Blocking fitting female G1/4 Female BSPP G1/4 na Metric Thread : M5
7881 17 17 Blocking fitting female G3/8 Female BSPP G3/8 na Metric Thread : M5
7881 21 21 Blocking fitting female G1/2 Female BSPP G1/2 na Metric Thread : M5
7881 13 10 Blocking fitting female G1/8 Female BSPP G1/8 na Metric Thread : M5
7883 04 10 Blocking flow regulator fitting G1/8 Female BSPP G1/8 4 mm Push to connect : OD 4 mm
7883 06 10 Blocking flow regulator fitting G1/8 Female BSPP G1/8 6 mm Push to connect : OD 4 mm
7883 06 13 Blocking flow regulator fitting G1/4 Female BSPP G1/4 6 mm Push to connect : OD 4 mm
7883 08 13 Blocking flow regulator fitting G1/4 Female BSPP G1/4 8 mm Push to connect : OD 4 mm
7883 08 17 Blocking flow regulator fitting G3/8 Female BSPP G3/8 8 mm Push to connect : OD 4 mm
7885 06 10 Blocking fitting male R1/8 Female BSPT R1/8 6 mm Push to connect : OD 4 mm
7885 06 13 Blocking fitting male R1/4 Female BSPT R1/4 6 mm Push to connect : OD 4 mm
7885 08 13 Blocking fitting male R1/4 Female BSPT R1/4 8 mm Push to connect : OD 4 mm
7885 08 17 Blocking fitting male R3/8 Female BSPT R3/8 8 mm Push to connect : OD 4 mm
7885 10 17 Blocking fitting male R3/8 Female BSPT R3/8 10 mm Push to connect : OD 4 mm
7885 12 21 Blocking fitting male R1/2 Female BSPT R1/2 10 mm Push to connect : OD 4 mm
7886 11 11 Blocking fitting female NPT1/8 Female NPT NPT1/8 na Metric Thread : M5
7886 13 10 Blocking fitting female R1/8 Female BSPT R1/8 na Metric Thread : M5
7886 13 13 Blocking fitting female R1/4 Female BSPT R1/4 na Metric Thread : M5
7886 14 14 Blocking fitting female NPT1/4 Female NPT NPT1/4 na Metric Thread : M5
7886 17 17 Blocking fitting female R3/8 Female BSPT R3/8 na Metric Thread : M5
7886 18 18 Blocking fitting female NPT3/8 Female NPT NPT3/8 na Metric Thread : M5
7886 21 21 Blocking fitting female R1/2 Female BSPT R1/2 na Metric Thread : M5
7886 22 22 Blocking fitting female NPT1/2 Female NPT NPT1/2 na Metric Thread : M5
7885 56 11 Blocking fitting male G1/4 Femal BSPP NPT1/8 na Push to connect : OD 4 mm
7885 56 14 Blocking fitting male na na NPT1/8 na Push to connect : OD 4 mm
7885 60 18 Blocking fitting male G3/8 Femal BSPP NPT3/8 na Push to connect : OD 4 mm
7885 62 22 Blocking fitting male na na n/a na Push to connect : OD 4 mm

687PDC
A43098