Válvulas neumáticas de accionamiento manual | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Material del cuerpo

Anillo de sujeción

Mango

Diámetro nominal (DN)

Estilo de la rosca de la conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica)

D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas neumáticas de accionamiento manual

Válvulas neumáticas de accionamiento manual

Válvulas de accionamiento manual: un sistema fiable y duradero para abrir y cerrar el circuito cuando se debe cambiar el sistema con frecuencia. Ofrecen una reducción significativa del tiempo necesario para trabajar en circuitos neumáticos.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Aire comprimido/gas inerte, proceso de automoción, neumática, semiconductores, embalaje, equipos de fabricación, vacío, varios, Manufacturing Equipment, Semiconductor, Inert Gases, Pneumatics, Packaging, Various, Automotive Process, Vacuum
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C, 14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Presión de trabajo máxima: 232 psi, 16 bar, 1,6 MPa
  • Diámetro exterior del tubo: 4-10 mm
  • Tipo de conexión: Conexión a presión/rosca
  • Forma: Recto, 90°
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Rango de presión de vacío: nd, 755 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 1, 2
  • Peso: 0012, 0, 05, 0095, 0154, 0209, 0323, 0023, 0048, 0022, 0032, 0026, 0049, 0051, 0024, 0052 kg
  • Medio: Aire comprimido
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 97/23/CE (PED)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de accionamiento manual ofrecen un sistema fiable y duradero para abrir y cerrar el circuito cuando es necesario conmutar el sistema con frecuencia.
Ofrecen una reducción significativa del tiempo necesario para trabajar en circuitos neumáticos.

Características/beneficios:

- Válvulas accionadas por conmutador manual

• Suministro de control descendente con un simple movimiento de la palanca
• 2 modelos disponibles con el fin de ofrecer la mejor solución para el sistema:
3/2: apertura, cierre, ventilación
2/2: apertura, cierre
• Compacto y ergonómico (puede colocarse a 360°)
• Conexiones a presión

- Válvulas con manguito corredizo

• El uso unidireccional garantiza que el circuito descendente esté ventilado
• Accionamiento en el plano del tubo
• Peso ligero debido al uso de aluminio
• Ideal para instalaciones complejas en un espacio restringido
• Identificación inmediata del sistema de ventilación por el color (rojo)

Tipos de producto:

• Válvula accionada por interruptor manual 3/2, suministro, rosca métrica y BSPP macho
• Válvula accionada por interruptor manual 3/2, control, rosca BSPP macho
• Válvula accionada por interruptor manual 2/2, rosca BSPP macho
• Válvula de manguito 3/2, rosca métrica y BSPP hembra

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Prendas de vestir
• Semiconductor
• Embalaje

Aplicación:

• Ventilación repetida en circuitos neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón niquelado, polímero técnico, NBR, sin silicona
• Presión: De 0 a 10 bar
Modelo 0669: De 0 a 16 bar
• Temperatura: De -10 °C hasta +80 °C
Modelo 0669: De -5 °C a +70 °C

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)

Tecnologías:

• Válvula de manguito
• Sistemas neumáticos
• Válvula de regulación de presión
• Racores con funciones

Documentos relacionados

×
Productos Forma Material del cuerpo Anillo de sujeción Mango Diámetro nominal (DN) Estilo de la rosca de la conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)
0669 02 19 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 2,5 Metric M5x0,8
0669 04 10 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 4 BSPP G1/8
0669 07 13 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 7 BSPP G1/4
0669 10 17 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 10 BSPP G3/8
0669 14 21 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 14 BSPP G1/2
0669 19 27 3/2 sleeve valve female NICKEL PLATED BRASS 19 BSPP G3/4
7800 08 10 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 8
7800 08 13 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 8
7800 10 13 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 10
7800 04 10 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 4
7800 04 19 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS Metric M5x0,8 4
7800 06 10 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 6
7800 06 13 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 6
7800 06 19 3/2 manual switch-operated valve supply TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS Metric M5x0,8 6
7801 04 10 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 4
7801 06 10 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 6
7801 06 13 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 6
7801 08 10 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 8
7801 10 13 3/2 manual switch-operated valve exhaust TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 10
7802 04 10 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 4
7802 06 10 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 6
7802 06 13 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 6
7802 08 10 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/8 8
7802 08 13 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 8
7802 10 13 2/2 manual switch-operated valve TECHNICAL POLYMER STAINLESS STEEL NICKEL PLATED BRASS BSPP G1/4 10

687PDC
A43098