Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las válvulas antirretorno permiten que el aire comprimido fluya en una dirección e impide que fluya en el otro. Instaladas delante del circuito que deben proteger, proporcionan una protección total.
California Residents: Prop-65 Warning
Las válvulas antirretorno permiten que el aire comprimido fluya en una dirección e impiden que lo haga en la otra. Montadas aguas arriba del circuito, proporcionan una protección total. Con códigos de colores diferentes para la versión de alimentación (verde) y la de escape (rojo), estará seguro de no equivocarse. Al hacer su instalación más segura e intuitiva, su coste de instalación se reduce.
Características/Beneficios:
Mercados:
Aplicaciones:
Tecnologías:
| Cumplimiento normativo, Certificaciones y Seguridad |
|---|
| Parker Legris - Ficha de datos de seguridad del producto |
| Certificate of conformity - 2006 42 EC_connectic |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris - Flyer - Racores neumáticos de seguridad |
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Soporte a distribuidores |
|---|
| Parker Legris - Poster - Racores de seguridad neumática |
| Productos | Dirección de flujo | Tipo de conexión 1 | Tamaño de la conexión 1 | Tamaño de la conexión 2 | Caudal |
|---|---|---|---|---|---|
| 7984 12 21 | Supply Version | Male BSPP | G 1/2 (Thread) | 12 MM (O.D) | 2300 NL/MIN |
| 7984 04 10 | Supply Version | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 4 MM (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7984 04 19 | Supply Version | Male Metric | M 5x0.8 (Thread) | 4 MM (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7984 06 10 | Supply Version | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7984 06 13 | Supply Version | Male BSPP | G 1/4 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7984 08 10 | Supply Version | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7984 08 13 | Supply Version | Male BSPP | G 1/4 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7985 04 10 | Supply Version | Male BSPT | R 1/8 (Thread) | 4 MM (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7985 04 11 | Supply Version | Male NPT | NPT 1/8 (Thread) | 5/32 INCH (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7985 06 10 | Supply Version | Male BSPT | R 1/8 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7985 06 13 | Supply Version | Male BSPT | R 1/4 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7985 08 10 | Supply Version | Male BSPT | R 1/8 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7985 08 13 | Supply Version | Male BSPT | R 1/4 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7985 12 21 | Supply Version | Male BSPT | R 1/2 (Thread) | 12 MM (O.D) | 2300 NL/MIN |
| 7985 60 14 | Supply Version | Male NPT | NPT 1/4 (Thread) | 3/8 INCH (O.D) | n/a |
| 7985 60 18 | Supply Version | Male NPT | NPT 3/8 (Thread) | 3/8 INCH (O.D) | n/a |
| 7994 04 10 | Exhaust Version | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 4 MM (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7994 04 19 | Exhaust Version | Male Metric | M 5x0.8 (Thread) | 4 MM (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7994 06 10 | Exhaust Version | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7994 06 13 | Exhaust Version | Male BSPP | G 1/4 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7994 08 10 | Exhaust Version | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7994 08 13 | Exhaust Version | Male BSPP | G 1/4 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7994 12 17 | Exhaust Version | Male BSPP | G 3/8 (Thread) | 12 MM (O.D) | 2300 NL/MIN |
| 7994 12 21 | Exhaust Version | Male BSPP | G 1/2 (Thread) | 12 MM (O.D) | 2300 NL/MIN |
| 7995 04 10 | Exhaust Version | Male BSPT | R 1/8 (Thread) | 4 MM (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7995 04 11 | Exhaust Version | Male NPT | NPT 1/8 (Thread) | 5/32 INCH (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7995 06 10 | Exhaust Version | Male BSPT | R 1/8 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7995 06 13 | Exhaust Version | Male BSPT | R 1/4 (Thread) | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7995 08 10 | Exhaust Version | Male BSPT | R 1/8 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7995 08 13 | Exhaust Version | Male BSPT | R 1/4 (Thread) | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7995 12 17 | Exhaust Version | Male BSPT | R 3/8 (Thread) | 12 MM (O.D) | 2300 NL/MIN |
| 7995 12 21 | Exhaust Version | Male BSPT | R 1/2 (Thread) | 12 MM (O.D) | 2300 NL/MIN |
| 7995 56 11 | Exhaust Version | Male NPT | NPT 1/8 (Thread) | 1/4 INCH (O.D) | n/a |
| 7995 56 14 | Exhaust Version | Male NPT | NPT 1/4 (Thread) | 1/4 INCH (O.D) | n/a |
| 7995 60 14 | Exhaust Version | Male NPT | NPT 1/4 (Thread) | 3/8 INCH (O.D) | n/a |
| 7995 60 18 | Exhaust Version | Male NPT | NPT 3/8 (Thread) | 3/8 INCH (O.D) | n/a |
| 7996 04 00 | In-Line Version | Tube | 4 MM | 4 MM (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7996 06 00 | In-Line Version | Tube | 6 MM | 6 MM (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7996 08 00 | In-Line Version | Tube | 8 MM | 8 MM (O.D) | 1080 NL/MIN |
| 7996 10 00 | In-Line Version | Tube | 10 MM | 10 MM (O.D) | 2230 NL/MIN |
| 7996 12 00 | In-Line Version | Tube | 12 MM | 12 MM (O.D) | 2300 NL/MIN |
| 7996 56 00 | In-Line Version | Tube | NPT 1/8 (Thread) | 1/4 INCH (O.D) | 670 NL/MIN |
| 7996 60 00 | In-Line Version | Tube | NPT 1/4 (Thread) | 3/8 INCH (O.D) | 2230 NL/MIN |
| 7984 04 20 | Supply Version | Male BSPP | UNF 10-32 (Thread) | 5/32 INCH (O.D) | 350 NL/MIN |
| 7985 56 11 | Supply Version | Male NPT | NPT 1/8 (Thread) | 1/4 INCH (O.D) | n/a |
| 7985 56 14 | Supply Version | Male NPT | NPT 1/8 (Thread) | 1/4 INCH (O.D) | n/a |
| 7994 04 20 | Exhaust Version | Male BSPP | UNF 10-32 (Thread) | 5/32 INCH (O.D) | 350 NL/MIN |