Válvulas antirretorno neumáticas accionadas por piloto | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Tipo de conexión 1

Tamaño de la conexión 1

Diámetro exterior del tubo de la conexión 2

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas antirretorno neumáticas accionadas por piloto

Válvulas antirretorno neumáticas accionadas por piloto

Válvulas antirretorno accionadas por piloto, diseñadas para proteger las instalaciones. Cuando se retira el suministro de aire comprimido, bloquean el suministro de aire hacia el cilindro. Como resultado, el cilindro se mantendrá en su posición.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Material del cuerpo: TECHNICAL POLYMER
  • Material del anillo de sujeción: STAINLESS STEEL
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -5 °C
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Cantidad por caja: 1
  • Peso: 0.02 kg to 0.237 kg
  • Aplicación de la industria: Pneumatics, Assembly, Robotics, Machine Tools, Packaging, Handling, Automotive Process
  • Medio: Compressed air
  • Cumplimiento con especificaciones: ROHS, PED, REACH
  • Tipo de productos: Piloted Non-Return Valves
  • Tipo de puerto del piloto: Push to connect : 0D 4 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas antirretorno accionadas por piloto están diseñadas para proteger las instalaciones. Cuando se retira el suministro de aire comprimido, las válvulas antirretorno bloquearán el suministro de aire hacia el cilindro. Como resultado, el cilindro se mantendrá en su posición. Este producto todo en uno combina 3 funciones para el control y el suministro, lo que le permite optimizar sus existencias y ahorrar tiempo en las operaciones de instalación y mantenimiento.

Características/beneficios:

- Protección del sistema

• Protección de su sistema
• Control del flujo de entrada y salida: funcionamiento del cilindro optimizado
• La ventilación ahorra tiempo en el reinicio tras las operaciones de mantenimiento (modelo 7894)

- 3 funciones en 1 producto

• Racor multiuso:
Válvula antirretorno accionada por piloto
Regulador del control de flujo
Escape manual
• Producto todo en uno: racores integrados para el control y el suministro

- Funcionamiento flexible:

• Orientable y ajustable a través de 3 ejes
• Puede integrarse en cualquier configuración de instalación
• Conexión a presión para una instalación más rápida y fiable
• Montaje en pares directamente en el cilindro

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductor
• Prendas de vestir
• Maquinaria para embalaje
• Ferrocarriles

Aplicaciones:

• Control de cilindros neumáticos
• Seguridad de circuitos neumáticos

Tecnologías:

• Regulador del control de flujo
• Válvula reguladora
• Racores con funciones
• Operación de ventilación
• Regulador de presión
• Sistema neumático

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón niquelado, acero inoxidable, NBR, polímero técnico, sin silicona
• Presión: Vacío a 10 bar
• Temperatura: De -5 °C hasta +60 °C
• Presión de agrietamiento: 0,3 bar

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)

Tipos de producto:

• Válvula antirretorno accionada por piloto, rosca BSPP macho
• Válvula antirretorno accionada por piloto con regulador de flujo y escape, rosca BSPP macho
• Unión en T desigual

Documentos relacionados

×
Productos Forma Tipo de conexión 1 Tamaño de la conexión 1 Diámetro exterior del tubo de la conexión 2
7892 06 10 Piloted non-return valve Male BSPP G1/8 6 mm
7892 06 13 Piloted non-return valve Male BSPP G1/4 6 mm
7892 08 10 Piloted non-return valve Male BSPP G1/8 8 mm
7892 08 13 Piloted non-return valve Male BSPP G1/4 8 mm
7892 08 17 Piloted non-return valve Male BSPP G3/8 8 mm
7892 10 17 Piloted non-return valve Male BSPP G3/8 10 mm
7892 10 21 Piloted non-return valve Male BSPP G1/2 10 mm
7892 12 21 Piloted non-return valve Male BSPP G1/2 12 mm
7894 10 21 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/2 10 mm
7894 12 21 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/2 12 mm
7894 06 10 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/8 6 mm
7894 06 13 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/4 6 mm
7894 08 10 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/8 8 mm
7894 08 13 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/4 8 mm
7894 08 17 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G3/8 8 mm
7894 10 17 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G3/8 10 mm

687PDC
A43098