3133 04 19 - Racores neumáticos a presión: LF 3000® | Parker NA

Racores neumáticos a presión: LF 3000® | #3133 04 19

Click to View CAD Model
3133 04 19

Racores neumáticos a presión: LF 3000® | #3133 04 19

La gama de racores neumáticos LF 3000®, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión 2: Metric
  • Configuración: Tube to Port
  • Tamaño de la conexión 1: 4 mm (O.D.)
  • Tamaño de la conexión 2: M5x0.8
  • Estilo de productos: Stud Fitting
  • Forma: Elbow 45°
  • Marca: Parker, Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing, Chemicals Processing, Electronics, Semiconductor, Power Generation, Renewable Energy, Transportation, Off-road Machinery
  • Aplicación: Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Vacuum
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000®
  • Estilo de productos: Stud Fittings
  • Serie del producto: LF 3000®
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Forma: Elbow 45°
  • Configuración: Tube to Port
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Tamaño de la conexión 1: 4 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 2: Metric Thread
  • Tamaño de la conexión 2: M5x0.8 mm Thread
  • Tamaño hexagonal: 8
  • Tipo hexagonal: Hexagon Metric
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Air (Compressed Air), Other Fluids: Please Consult Us
  • Material del cuerpo: Technical Polymer
  • Material de la junta: NBR
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
  • Peso: 0.003 kg
  • Cantidad por caja: 10
Safety Warning

Información del artículo

La gama de racores neumáticos LF 3000®, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.

Los racores instantáneos son el modo más intuitivo para conectar tubos mediante racores para crear una red de distribución de fluidos. Gracias a su rápida instalación, su versatilidad y su excepcional vida útil, los racores a presión contribuyen a mejorar la eficiencia de la máquina.

Además, el avanzado y patentado diseño del LF 3000® contribuye a reducir el costo total de uso.

Características/beneficios:

- Larga vida útil para una mayor rentabilidad

• 40 años de experiencia
• Conforme a ISO 14743
• Ideal para aplicaciones de vacío o de presión
• Longevidad probada según los requisitos de la directiva 2006/42/CE
• Materiales de alta resistencia
• Durabilidad del producto y del equipo

- Máxima eficiencia de la máquina

• 100 % a prueba de fugas durante producción
• Paso completo para un flujo óptimo
• Tubo fijado durante la conexión para evitar fugas
• Excelentes prestaciones de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada

- Optimización de la productividad y el mantenimiento

• Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
• Peso ligero: consumo de energía reducido de los sistemas operativos
• Racor con roscado paralelo y sellado por junta tórica imperdible patentada
• Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
• Código de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• Garantía de sellado automático, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductor
• Prendas de vestir
• Maquinaria para embalaje

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática
• Conducción de aire comprimido a baja presión
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores a presión
• Racores de compresión
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores:
• Racores giratorios

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido y otros fluidos: por favor contacte con nosotros
• Materiales: Polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío a 20 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C
• Ø métrico: De 4 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: De 1/8" a 1/2"

Normativas:

• ISO 14743: Transmisiones neumáticas de fluidos, conectores a presión para tubos termoplásticos
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Racores de implantación
• Adaptador de implantación
• Codo de implantación
• Codo de implantación prolongado
• Codo
• Unión en T de implantación
• Conexión de acople en T de implantación
• Y simple
• Y doble
• Racores de unión
• Conector de unión igual y desigual
• Codo igual y desigual
• Unión en T igual y desigual
• Y simple igual y desigual
• Cruz igual y desigual
• Racores pasamuros
• Conector pasamuros igual
• Conector pasamuros mixto igual
• Conector pasamuros
• Codo pasamuros igual
• Racores de conexión múltiple
• Y múltiple igual y desigual
• Unión en T múltiple
• Codo múltiple de 90°
• Colector en línea
• Racores y accesorios enclavables
• Codo enclavable igual y desigual
• Codo enclavable igual
• Codo prolongado enclavable igual y desigual
• Codo enclavable igual de 45°
• Conexión de acople en T enclavable igual y desigual
• Unión en T enclavable igual y desigual
• Y simple enclavable igual y desigual
• Y múltiple enclavable
• Conector de vástago
• Reductor y ampliador enclavables
• Tapón enclavable
• Conector de clavija enchufable
• Tapón terminal

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098