Racores de sensor neumáticos | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Anillo de sujeción

Estilo de la rosca de la conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica)

D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg)

D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores de sensor neumáticos

Racores de sensor neumáticos

Racores neumáticos Parker con sensor único que detecta caídas de presión cuando un cilindro alcanza el final de carrera. Producen señal de salida eléctrica/neumática si la caída de presión es inferior al umbral de presión de retroceso.

Especificaciones técnicas

  • Medio: Aire comprimido
  • Aplicación: Aire comprimido/gas inerte, proceso de automoción, neumática, semiconductores, embalaje, equipos de fabricación, vacío, varios, Textile, Semiconductor, Packaging, Pneumatics
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 97/23/CE (PED)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C
  • Peso: 0043, 0061, 0083, 0025, 0125, 0049, 0065, 0132, 0, 14, 0184, 0116, 0, 15, 0206 kg
  • Cantidad por caja: 1
  • Presión de trabajo máxima: 8 bar
  • Tipo de productos: Pneumatic Sensor Fittings
  • Material del cuerpo: TECHNICAL POLYMER
  • Material de la junta tórica: NBR

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de sensor neumáticos de Parker disponen de un sensor único que detecta la caída de presión cuando un cilindro alcanza el final de su carrera.
Producen una señal de salida neumática o eléctrica cuando la caída de presión en la cámara de escape del cilindro desciende por debajo del umbral de la presión de retroceso.

Características/beneficios:

- Fácil de usar

• Adaptado a los cambios de la serie: no es necesario realizar ajustes en los detectores de posición

- Con salida neumática

• Instalación totalmente neumática
• 2 posibles instalaciones:
Alimentado con presión permanente (P1): produce una señal neumática cuando se alcanza el umbral de la presión de retroceso
Alimentado desde el circuito del cilindro de la válvula de control en el lado opuesto: no es posible que aparezcan señales neumáticas (S) inesperadas durante la presurización debido a la presión de accionamiento que suministra el racor del sensor (P1)

- Con salida eléctrica

• Instalación eléctrica y neumática combinada
• Instalación con suministro eléctrico continuo únicamente (BU)
• Garantiza una señal eléctrica cuando se alcanza el umbral de la presión de retroceso

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Prendas de vestir
• Semiconductor
• Embalaje

Aplicación:

• Detección de la caída de presión de los circuitos neumáticos


Tecnologías:

• Sensor de presión
• Sensor eléctrico
• Sensores neumáticos
• Instalación neumática
• Regulador de presión
• Sistema neumático
• Racores neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón, polímero técnico, NBR, sin silicona
• Presión: De 3 a 8 bar
• Temperatura: De -15 °C a +60 °C
• Presión de retroceso: De 0,85 a 1 bar
• Tiempo de conmutación: Modelo 7818: 3 ms

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)

Tipos de producto:

• Racor de sensor neumático, rosca métrica y BSPP macho
• Sensor neumático, rosca BSPP macho/hembra
• Sensor neumático/eléctrico, BSPP macho/hembra y rosca métrica

Documentos relacionados

×
Productos Forma Anillo de sujeción Estilo de la rosca de la conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)
7818 04 10 Pneumatic sensor male STAINLESS STEEL BSPP G1/8 na 4
7818 04 13 Pneumatic sensor male STAINLESS STEEL BSPP G1/4 na 4
7818 04 17 Pneumatic sensor male STAINLESS STEEL BSPP G3/8 na 4
7818 04 19 Pneumatic sensor male STAINLESS STEEL Metric M5x0,8 na 4
7818 04 20 Pneumatic sensor male STAINLESS STEEL UNF 10-32 5/32 na
7818 04 21 Pneumatic sensor male STAINLESS STEEL BSPP G1/2 na 4
7818 19 10 Pneumatic sensor female na BSPP G1/8 na na
7818 19 13 Pneumatic sensor female na BSPP G1/4 na na
7828 00 10 Pneumatic / electric sensor female na BSPP G1/8 na na
7828 00 13 Pneumatic / electric sensor female na BSPP G1/4 na na
7828 00 17 Pneumatic / electric sensor female na BSPP G3/8 na na
7828 00 19 Pneumatic / electric sensor female na Metric M5x0,8 na na
7808 04 18 Pneumatic / electric sensor female Brass collet NPT NPT 3/8 4
7808 04 10 Pneumatic / electric sensor female Brass collet BSPT R1/8 na 4.0
7808 04 13 Pneumatic / electric sensor female Brass collet BSPT R1/4 na 4.0
7808 04 11 Pneumatic / electric sensor female Brass collet NPT NPT 1/8 na 4
7808 04 17 Pneumatic / electric sensor female Brass collet BSPT 3/8 na 4
7808 04 22 Pneumatic / electric sensor female Brass collet NPT NPT 1/2 na 4
7808 20 11 Pneumatic / electric sensor female Brass collet NPT NPT 1/8 na na
7808 20 14 Pneumatic / electric sensor female Brass collet NPT NPT 1/4 na na
7808 20 18 Pneumatic / electric sensor female Brass collet NPT NPT 3/8 na na
7828 00 20 Pneumatic / electric sensor female na UNF UNF10-32 na na
7829 00 11 Pneumatic / electric sensor female na NPT NPT1/8 na na
7829 00 14 Pneumatic / electric sensor female na NPT NPT1/4 na na
7829 00 18 Pneumatic / electric sensor female na NPT NPT3/8 na na
7829 00 22 Pneumatic / electric sensor female na NPT NPT1/2 na na

687PDC
A43098