Silenciadores neumáticos | #0682 00 27


LOADING IMAGES
0682 00 27

Silenciadores neumáticos | #0682 00 27

Los silenciadores están diseñados para instalarse en circuitos de escape a fin de reducir los niveles de ruido del equipo durante su funcionamiento, lo que permite aumentar la comodidad del usuario.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G3/4
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPP
  • Material del cuerpo: na
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): na
  • Forma: Compact silencer stainless steel male
  • Marca: Parker, Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Robotics, Textile, Semi-Conductors, Packaging, Pneumatics
  • Tecnología: Pneumatics
  • Tipo de productos: Pneumatic Function Fittings and Flow Control 
  • Estilo de productos: Compact Silencer
  • Presión de trabajo máxima: 12 bar, 174 psi
  • Presión mínima de trabajo: 0 bar, 0 psi
  • Forma: Straight
  • Configuración: Port to Silencer
  • Tipo de conexión 1: Male BSPP
  • Tamaño de la conexión 1: G 3/4
  • Tamaño hexagonal: 12 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °C, 356 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Para tipo de fluido: Compressed Air
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316L
  • Peso: 0.063 kg
  • Altura: 27 mm
  • Cantidad por caja: 2
Safety Warning

Información del artículo

Los silenciadores están diseñados para instalarse en circuitos de escape a fin de reducir los niveles de ruido del equipo durante su funcionamiento, lo que permite aumentar la comodidad del usuario.

Características/beneficios:

- Variedad de aplicaciones

• 2 versiones que incorporan un regulador de caudal
• Modelos extremadamente compactos disponibles
• Polietileno: excelente relación entre el caudal de salida y la reducción de ruido
• Bronce sinterizado: robusto y económico
• Acero inoxidable 316L: aumento de la resistencia química y fuerza mecánica

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Prendas de vestir
• Semiconductor
• Embalaje

Aplicación:

• Reducción del ruido en equipos neumáticos

Tecnologías:

• Reducción del ruido
• Racores con funciones
• Silenciadores neumáticos
• Regulador del control de flujo

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón, polímero, acero inoxidable, bronce sinterizado, acero inoxidable 316L, libre de silicona
• Presión:
Polietileno: De 0 a 10 bar
Bronce sinterizado: De 0 a 12 bar
Acero inoxidable 316L: De 0 a 12 bar
• Temperatura:
Polietileno: De -10 °C hasta +80 °C
Bronce sinterizado: De -20 °C hasta +150 °C
Acero inoxidable 316L: De -20 °C hasta +180 °C

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• REGLAMENTO: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2003/10/CE (Directiva sobre ruido)
Obligatorio utilizar protección auditiva si se está expuesto más de 8 horas (85 dBA)
• Reglamento: 1910.95 (b) (OSHA)
Obligatorio utilizar protección auditiva si se está expuesto más de 8 horas (90 dBA)

Tipos de producto:

• Silenciador de polímero, rosca BSPP macho y rosca métrica
• Silenciador de polímero para control de flujo, rosca BSPP macho y rosca métrica
• Silenciador roscado, rosca BSPP macho
• Silenciador compacto, rosca BSPP macho y rosca métrica
• Silenciador roscado, rosca BSPP macho y rosca métrica
• Silenciador a presión
• Silenciador en miniatura, rosca BSPP macho
• Silenciador para control de flujo, rosca BSPP macho
• Silenciador compacto, rosca BSPP macho
• Silenciador compacto, rosca NPT macho

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098