Polypropylene Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR PP | #PLPP2-01TT-PNT


LOADING IMAGES
PLPP2-01TT-PNT

Polypropylene Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR PP | #PLPP2-01TT-PNT

PROCLEAR PP liquid filters are ideal for the general pharmaceutical clarification duties. The all polypropylene construction makes these filters especially suited to applications where chemical compatibility could be an issue.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: MURUS Capsule
  • Longitud: 20" (500 mm)
  • Valor de filtración (micras): 1.0 μm
  • Configuración del tapón terminal: n/a
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1" Tri-Clamp
  • Tamaño de la conexión de salida: 1" Tri-Clamp
  • Grado: Non-Sterile
  • Configuración: T-Port Design
  • Material de la junta: Silicone
  • Opciones: n/a
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Liquid Clarification, Prefiltration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Element
  • Serie del producto: PROCLEAR PP
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polypropylene
  • Para tipo de fluido: Pharmaceutical Liquids
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polypropylene<br/>Upstream Support: Polypropylene<br/>Downstream Support: Polypropylene<br/>Core: Polypropylene<br/>Sleeve: Polypropylene<br/>End Caps Insert: 316L Stainless Steel<br/>Capsule Body: Polypropylene<br/>Capsules Vent Seals: Silicone
  • Temperatura de funcionamiento: up to 25 °C at 5.5 barg (79.7 psig), up to 140 °F at 2.8 barg (40.6 psig), up to 60 °C at 2.8 barg (40.6 psig), up to 77 °F at 5.5 barg (79.7 psig)
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C
  • Cantidad por caja: 1 Capsule
Safety Warning

Información del artículo

The optimum pleat configuration and graded density polypropylene media used in PROCLEAR PP filters ensure the filters have the highest possible throughput to blockage resulting in long service life.

The PROCLEAR PP range of filters is supported by a comprehensive validation guide to simplify its specification into new and existing processes.

Features and Benefits

• Graded density polypropylene media for high capacity>

• Extremely robust to withstand aggressive conditions>

• All polypropylene consruction>

• MURUS and DEMICAP capsules can be gamma irradiated and autoclaved

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PROCESS ADVANCED FILTRATION

2340 EASTMAN AVE

OXNARD

CA

UNITED STATES

93030

Teléfono

8056043400

Fax

8056043401

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
679945