IH36351204/40 - Manguera de transferencia multipropósito - Python NV/L 20 | Parker NA

Manguera de transferencia multipropósito - Python NV/L 20 | #IH36351204/40

IH36351204/40

Manguera de transferencia multipropósito - Python NV/L 20 | #IH36351204/40

La manguera multipropósito Python NY/L 20 verde está diseñada para responder con una solución eficiente y eficaz a la mayoría de las aplicaciones industriales, incluidas las que tienen un perfil de misión de trabajo pesado.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (mm): 50
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Peso: 1.18 lb/ft, 1.76 kg/m
  • Marca: Parker
  • Medio: Air, Coolants, Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Water (Hot Water)
  • Conector compatible: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Diámetro interior: 2 inch, 50 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °C with peaks up to 140°C., 248 °F with peaks up to 284°F.
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Yarn
  • Diámetro exterior: 2.598 inch, 66 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: Multipurpose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Air Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Estilo de productos: Delivery
  • Presión de trabajo máxima: 300 psi, 2 MPa, 20 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 500 mm, 19.685 inch
  • Factor de diseño: 3:1
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
Safety Warning

Información del artículo

Con el transcurso del tiempo, Python NV/L 20 verde ha saltado al primer plano como una gama de mangueras de caucho de alta calidad, para presión media y de uso múltiple, diseñada para transferir una amplia gama de fluidos. Python es ahora sinónimo de un producto de mangueras de alta calidad, prestigioso y atractivo. De fácil manejo, se ajusta totalmente al entorno de la aplicación. Incluso en condiciones de funcionamiento extremas, las características de elasticidad y solidez permanecen sin cambios gracias a los ingredientes de los compuestos de grado superior y a la formulación especial. La cubierta, que no deja marcas, no mancha las superficies de los equipos ni las salas. Versátil, duradero y apreciado en el mercado; ayuda a mantener un stock controlado.

Mercados
• Procesamiento
• Industrial

Características/beneficios
• La cubierta y el tubo antiestáticos para evitar la acumulación peligrosa de cargas eléctricas son adecuados para aplicaciones Atex
• Temperatura alta/baja y resistencia ante el envejecimiento, ideal para todas las condiciones de servicio
• Disponible también en color negro para la identificación por códigos de colores
• Compuestos sin nitrosamina para proteger el entorno natural y la calidad de vida
• El factor de diseño 3:1 mejora la seguridad de los operarios y del equipo

Aplicaciones
• Aire
• Agua fría y caliente
• Productos químicos suaves

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513