Bloques de seguridad | #35172113J02


LOADING IMAGES
35172113J02
Click to View CAD Model

Bloques de seguridad | #35172113J02 OBSOLETE

Parker Olaer ha desarrollado una gama completa de bloques de seguridad de acumuladores para aplicaciones estándar y especiales. Un bloque de seguridad del acumulador ofrece una solución segura de mantenimiento y funcionamiento del acumulador.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal (DN): 10
  • Conexión: 2" BSP
  • Serie del producto: DI
  • Tipo de productos: DI10MS/3/330/CV
  • Opción de drenaje: Manual
  • Tipo de conexión: Lateral de proceso BSP de 1/2" inch, BSP inch Process Side
  • Rango de control de presión: 330 bar
  • Tipo de junta: Viton
Safety Warning

Información del artículo

Los bloques de seguridad de carbono y acero inoxidable de Parker incluyen características para hacer que la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los acumuladores hidráulicos sean cómodos y seguros. Por ejemplo, el bloque de seguridad se puede utilizar para aislar o apagar el acumulador si hay una fuga o para el mantenimiento general. La instalación de purga permite que el acumulador se drene convenientemente y la válvula de descarga hidráulica integrada minimiza la sobrepresurización.



Los bloques de seguridad se instalan en el lado del aceite de la mayoría de los acumuladores hidroneumáticos.



Mercados:

• Industrial

• Móvil

• Defensa

• Energía

• Energías renovables

• Marítimo

• Minería

• Petróleo y gas

• Ferrocarriles



Características/ventajas:

• Diseñado para hacer que la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los acumuladores hidráulicos sean fáciles y seguros.

• Adecuado para acumuladores de depósito, membrana y pistón.

• Compatible con aceites hidráulicos y aceites minerales (otros fluidos bajo demanda)

• Bloques de seguridad estándar disponibles para diferentes presiones (hasta 690 bar) y hasta el tamaño 32 (diámetro interno)

• Gran combinación de adaptadores y bloques adecuados para todos los tipos de acumulador o en línea.

• Hay disponibles productos personalizados; póngase en contacto con las oficinas de ventas locales de Parker con sus requisitos.

• Diseño compacto y reducción del tiempo de instalación y mantenimiento.



Aplicaciones

• Centrales hidráulicas

• Accionamiento de la válvula

• BOP de boca de pozo

• Suministro de energía de reserva

• Prensas hidráulicas

• Energía eólica

• Sistemas de lubricación

• Generación de energía eléctrica

• Transmisión y distribución de energía

• Plataformas de prueba

• Automatización de entretenimiento

• Moldeo

• Prensas plásticas

• Fundición a presión

• Instalaciones para ensamblado de vehículos

• Máquinas herramienta

• Equipos agrícolas

• Equipos de construcción

• Forestal

• Manipulación/grúas

• Camión

• Defensa



Función:

La función básica de la válvula de seguridad/bloque de apagado consiste en:

• Válvula de aislamiento manual para aislar el acumulador del circuito de todos los bloques de seguridad (también función de drenaje para el modelo DI 10)

• Válvula de drenaje manual para descomprimir el acumulador para todos los modelos (también función de aislamiento para el modelo DI 10) (control eléctrico opcional)

• Una válvula de descarga de presión CE con resorte calibrada a la presión de servicio máxima del acumulador (presión a petición)

No debe proteger el circuito hidráulico

• Puerto de roscado a presión (M)



Hemos incluido una selección muy pequeña de números de pieza disponibles; descargue el catálogo de acumuladores o póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



Algunos productos dentro de esta serie pertenecían anteriormente a la marca Olaer y Fawcett Christie Hydraulics.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687940