Acoplamiento rápido con perfil internacional, series 86/87/88 | #87KFTP13MVX


LOADING IMAGES
87KFTP13MVX
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido con perfil internacional, series 86/87/88 | #87KFTP13MVX

Sistema de acoplamiento rápido con un diámetro nominal de 6/9/13 para aplicaciones de templado y refrigeración de hasta 15 bar. Sistema de acoplamiento con perfil internacional. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • Longitud (mm): 69.5
  • Opciones especiales: Push-Lok
  • Valvulaje: without
  • Diámetro nominal (DN): 9
  • D.I. de la manguera: 13
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): na
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C
  • Presión de trabajo máxima: 15 bar
  • Diámetro exterior: 24 mm
  • Tamaño hexagonal: na mm
  • Tipo de productos: Coupling
  • Material de la junta: FKM
Safety Warning

Información del artículo

La serie de acoplamientos rápidos 86/87/88 de Parker se ha desarrollado especialmente para la conexión de líneas de refrigeración y moldes de inyección. Los conectores avellanados se pueden conectar y desconectar fácilmente gracias al manguito ampliado. Las conexiones angulares evitan que se formen torceduras en la manguera.

Esta serie de acoplamientos está disponible en versiones de cierre único, cierre doble y de paso recto; también está disponible con la tecnología SAFE-LOCK™. Los acoplamientos de cierre (con válvula) están equipados con manguitos niquelados para lograr una diferenciación visual rápida y precisa.

Mercados:
- Industrial

Características/beneficios:
- La tecnología SAFE-LOCK™ evita de forma fiable el desacoplamiento accidental del sistema bajo presión
- Los acoplamientos de cierre están equipados con un manguito niquelado para lograr una diferenciación visual rápida y precisa

Área de aplicación:
- Refrigeración de moldes
- Líneas de enfriamiento y templado

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098