Quick Coupling with Parker own Profile, Series 93 | #94KX


LOADING IMAGES
94KX
Click to View CAD Model

Quick Coupling with Parker own Profile, Series 93 | #94KX

Quick coupling system with nominal diameter 8.1 for pneumatic and fluid handling applications up to 15 bar. Coupling system with Parker own profile. Available made of brass/steel.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: Coupling
  • Tipo: Coupling locking
  • Versión: Nickel-plated steel
  • D.I. de la manguera: na
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): na
  • Caudal: na
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C
  • Presión de trabajo máxima: 15 bar
  • Diámetro exterior: 25 mm
  • Tamaño hexagonal: na mm
  • Tipo de productos: Locking Coupling
  • Válvula incluida: na
  • Material de la junta: na
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Series 93 is a modular integrated coupling and plug for installation in multi-coupling systems (series 08). Series 93 stands out for its high resilience, low coupling forces and great resistance to liquid media due to the special coating of the coupling body.

Markets:
- Machinery Construction

Features/Benefits:
- High resilience
- Low coupling forces
- Great resistance to liquid media due to the special coating of the coupling body

Applications:
- Molding
- Water and Cooling Lines

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098