Sensores de presión en biofármaco de uso único: SciLog® SciPres® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de conexión

Tipo de calibración

Rango de tamaño del tubo

Índice de caudal máximo

Opciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sensores de presión en biofármaco de uso único: SciLog® SciPres®

Sensores de presión en biofármaco de uso único: SciLog® SciPres®

Los sensores de presión escalable SciLog® SciPres® se diseñan para incorporarse en plataformas de purificación de uso único; hay 5 tamaños. Precalibrados y con estabilidad gamma; info. de identidad y calibración almacenada en el chip del sensor.

Especificaciones técnicas

  • Marca: SciLog
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Ciencias de la vida
  • Aplicación: Presión
  • Tipo de productos: Single-Use Sensors and Monitors
  • Serie del producto: SciPres Pressure Sensors
  • Presión de trabajo: -5 to 60 psi
  • Precisión: 2-pt. calibration: ± 0.3 psi, 0 to 30 range (accuracy values define the maximum expected), 3-pt. calibration: ± 0.3 psi, 0 to 60 range
  • Materiales de fabricación: Polisulfona de grado médico
  • Material en contacto con el fluido de paso: Componentes sin ingredientes de origen animal
  • Cumplimiento con especificaciones: Clase VI USP, FDA 21CRF177.1520, FDA 21 CRF 177.1520
  • Tipo de conexión: Luer, 3/8" Barb, 1/2" Barb, 3/4" Tri-Clamp, 1" Tri-Clamp 'Ladish'
Safety Warning

Descripción completa del producto

• Una supervisión y un control minuciosos de la presión es crucial para la eficiencia y la seguridad de varias unidades de operación dentro del proceso de fabricación biofarmacéutico. Los sensores de presión SciPres®, unos sensores de uso único y precalibrados que forman parte de la gama SciLog® de Parker domnick hunter, pueden medir y documentar la presión en una serie de aplicaciones de filtración, separación y purificación:
• El control de la presión transmembrana (TMP) en operaciones de filtrado de flujo cruzado/tangencial es crucial a la hora de optimizar los productos.
• Las filtraciones de flujo normal más importantes, como el filtrado de virus, filtrado esterilizador final o eliminación de micoplasma de medios de cultivo de células, han sido validadas en el proceso para eliminar microrganismos en una presión diferencial (dP) determinada que debe mantenerse.
• Medición de la presión de la columna transversal en operaciones de cromatografía supervisa el bloqueo, evitando daños en la columna o la resina.
• La presión a lo largo de la centrifugadora puede utilizarse como indicación de rendimiento de la unidad.
• El control de la presión también puede evitar una violación de la integridad del sistema, lo que protege a los operarios ante posibles exposiciones a moléculas o ácidos y bases dañinos.
• Casa sensor de presión SciPres® ha sido precalibrado y cuenta con una ID única, haciéndolo trazable mediante NIST y adecuado para aplicaciones GMP de uso único. La información de la ID del sensor y de precalibrado se almacena en el chip del sensor. Los sensores han sido aprobados para su exposición a la irradiación gamma, esterilización por autoclave y por hidróxido sódico.
• Los sensores de presión SciPres® están disponibles con Luer, 3/8" Barb, 1/2" Barb, 3/4" Tri-Clover y 1" Tri-Clover "Ladish" para adaptabilidad total a través del desarrollo del proceso.
Aplicaciones
• Preparación de medios de cultivo
• Mantenimiento de biorreactores
• Recolección de cultivo celular
• Preparación de medios amortiguadores
• Filtración de producto
• Filtración de flujo tangencial
• Control de virus
• Distribución de medicamentos a granel

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de conexión Tipo de calibración Rango de tamaño del tubo Índice de caudal máximo Opciones
080-699PSX-5 Luer 2-pt (0-30psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Non-Gamma
080-694PSX-5 3/8" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Non-Gamma
080-695PSX-5 1/2" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.50 17 LPM Non-Gamma
080-696PSX-5 3/4" Tri-Clover (TC) 2-pt (0-30psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Non-Gamma
080-697PSX-5 1" Tri-Clover 'Ladish' 2-pt (0-30psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Non-Gamma
080-699PSX-3P-5 Luer 3-pt (0-60psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Non-Gamma
080-694PSX-3P-5 3/8" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Non-Gamma
080-695PSX-3P-5 1/2" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.50 17 LPM Non-Gamma
080-696PSX-3P-5 3/4" Tri-Clover (TC) 3-pt (0-60psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Non-Gamma
080-697PSX-3P-5 1" Tri-Clover 'Ladish' 3-pt (0-60psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Non-Gamma
080-694PSX-5-G 3/8" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Gamma
080-694PSX-5-G 3/8" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Gamma
080-695PSX-3P-5-G 1/2" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.50 17 LPM Gamma
080-695PSX-5-G 1/2" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.50 17 LPM Gamma
080-696PSX-3P-5-G 3/4" Tri-Clover (TC) 3-pt (0-60psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Gamma
080-696PSX-5-G 3/4" Tri-Clover (TC) 2-pt (0-30psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Gamma
080-697PSX-3P-5-G 1" Tri-Clover 'Ladish' 3-pt (0-60psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Gamma
080-697PSX-5-G 1" Tri-Clover 'Ladish' 2-pt (0-30psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Gamma
080-699PSX-3P-5-G Luer 3-pt (0-60psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Gamma
080-699PSX-5-G Luer 2-pt (0-30psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Gamma
090-491
090-491-12

687PDC
679945