Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
SciLog® SciTemp® pre-calibrated temperature sensors combine accurate temperature measurement with the convenience of single-use. 5 different sizes are available. Calibration and identity information are stored on the sensor's gamma stable chip.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| [FAQ]-USP<665> Compliance |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| [SUPPORT LIBRARY]-Bioprocessing Knowledge and Resource Centre |
| Productos | Tipo de productos | Tipo de conexión | Rango de tamaño del tubo | Índice de caudal máximo (lpm) | Presión máxima (psi) | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080-799PSX-5 | Single-Use Sensor | Luer | ID 0.03" to 0.31" | 1 | 60 | Non-Gamma-Irradiated |
| 080-794PSX-5 | Single-Use Sensor | 3/8" Barb | ID 0.31" to 0.38" | 8 | 60 | Non-Gamma-Irradiated |
| 080-795PSX-5 | Single-Use Sensor | 1/2" Barb | ID 0.50 | 17 | 60 | Non-Gamma-Irradiated |
| 080-796PSX-5 | Single-Use Sensor | 3/4" Tri-Clover (TC) | Tubing with 3/4" TC | 31 | 60 | Non-Gamma-Irradiated |
| 080-797PSX-5 | Single-Use Sensor | 1" Tri-Clover 'Ladish' | Tubing with 1" TC Ladish | 60 | 60 | Non-Gamma-Irradiated |
| 080-790 | Sensor DIN Monitor | |||||
| 080-794PSX-5-G | Single-Use Sensor | 3/8" Barb | ID 0.31" to 0.38" | 8 | 60 | Gamma-Irradiated |
| 080-795PSX-5-G | Single-Use Sensor | 1/2" Barb | ID 0.50 | 17 | 60 | Gamma-Irradiated |
| 080-796PSX-5-G | Single-Use Sensor | 3/4" Tri-Clover (TC) | Tubing with 3/4" TC | 31 | 60 | Gamma-Irradiated |
| 080-797PSX-5-G | Single-Use Sensor | 1" Tri-Clover 'Ladish' | Tubing with 1" TC Ladish | 60 | 60 | Gamma-Irradiated |
| 080-799PSX-5-G | Single-Use Sensor | Luer | ID 0.03" to 0.31" | 1 | 60 | Gamma-Irradiated |