Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords de tubes Tubebond (1/4 à 1 pouce) offrent une forte étanchéité et sont parfaits pour les systèmes de tubes UHP qui ne nécessitent pas d'éléments amovibles ou ont des exigences de pression ne nécessitant pas de tuyaux en PFA.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Veriflo CAD File Locator Guide |
| Tubebond Series |
| Produits | Type de raccord | Taille du raccordement |
|---|---|---|
| TE-44 | Elbow Connector | 1/4 |
| TE-88 | Elbow Connector | 1/2" |
| TE-1212 | Elbow Connector | 3/4" |
| TE-1616 | Elbow Connector | 1" |
| TER-128 | Elbow Connector Reducer | 3/4" x 1/2" |
| TER-1612 | Elbow Connector Reducer | 1" x 3/4" |
| TT-444 | Tee Connector | 1/4 |
| TT-666 | Tee Connector | 3/8" |
| TT-888 | Tee Connector | 1/2" |
| TT-121212 | Tee Connector | 3/4" |
| TT-161616 | Tee Connector | 1" |
| TTR-12128 | Tee Connector Reducer | 3/4" x 3/4" x 1/2" |
| TTR-161612 | Tee Connector Reducer | 1" x 1" x 3/4" |
| TR-84 | Reducer | 1/2" x 1/4" |
| TR-128 | Reducer | 3/4" x 1/2" |
| TR-168 | Reducer | 1" x 1/2" |
| TR-1612 | Reducer | 1" x 3/4" |
| Tubebond Series | Elbow Connector | 3/8" |