2040H-05V10 - Tubo flessibile idraulico standard - 2040H | Parker NA

Tubo flessibile idraulico standard - 2040H | #2040H-05V10

Tubo flessibile idraulico standard - 2040H | #2040H-05V10

I flessibili 2040H rispondono ai requisiti più elevati nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Affidabili, versatili, con alto grado di personalizzazione e ideali in ambienti produttivi. Per pressioni di esercizio fino a 34 MPa.


Specifiche tecniche

  • Tipo di tubo flessibile: Single Line
  • Diametro interno tubo flessibile: 8.2 mm
  • Pressione d'esercizio massima: 3625 psi
  • Peso: 0.21 kg/m
  • Stile prodotto: Single Line, Standard Hydraulic Hose
  • Marchio: Parker
  • Mezzi: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Specifiche soddisfatte: DNV
  • Raccordo compatibile: 56 Series, PX Series
  • Diametro interno: 5/16 inch, 8.2 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C (Petroleum), 57 °C (Synthetic hydraulic fluids and water-based hydraulic fluids)
  • Applicazione: General Industrial, Mobile Hydraulics
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diametro esterno: 0.551 inch, 14 mm
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: General Industrial, Off-road Machinery
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Tipo di prodotto: High Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Pressione d'esercizio massima: 25 MPa, 3625 psi, 250 bar
  • Raggio di curvatura minimo: 50 mm, 2 inch
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °C
  • Materiali di costruzione: Thermoplastic
  • Materiale rivestimento: Polyurethane
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Polyester Elastomer
  • Peso: 0.21 kg/m, 0.14 lb/ft
Safety Warning

Informazioni articolo

I tubi flessibili 2040H di Parker sono progettati per rispondere ai requisiti più elevati nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Garantiscono affidabilità, versatilità ed un alto grado di personalizzazione, offrendo all’ingegnere di sviluppo una vasta scelta di soluzioni. La longevità e la facilità di montaggio del prodotto assicurano le caratteristiche ideali per le esigenze degli ambienti di produzione più esigenti. Inoltre, le elevate lunghezze disponibili riducono gli scarti nella distribuzione e nella produzione.

Mercati:
• Sistemi idraulici industriali
• Settore mobile

Caratteristiche/vantaggi:
• Eccellente resistenza alle abrasioni
• Raggi di curvatura ridotti
• Rinforzo con cavo in acciaio
• Flessibilità eccellente

Applicazioni:
• Funzionamento ad alta pressione per applicazioni industriali generiche e applicazioni idrauliche mobili.
• Per pressioni di esercizio fino a 34 MPa (4.930 psi)

Caratteristiche tecniche:
• Tubo interno: Elastomero poliestere
• Rinforzo: Singolo strato trecciato in cavo d'acciaio altamente resistente alla trazione
• Rivestimento: Poliuretano
• Colore: nero
• Intervallo di temperatura: Da -40 °C fino a + 100 °C per il petrolio, max. 57 °C per fluidi idraulici sintetici e fluidi idraulici ad acqua.

Note:
• 2040H con approvazione DNV per sistemi idraulici.
• Disponibile anche come tubo binato o multilinea.

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×


Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Telefono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

687PDC
687513