管式流量控制阀 - F 系列 | #8F200S


LOADING IMAGES
8F200S

管式流量控制阀 - F 系列 | #8F200S

一款经济、通用型的流量控制阀, 允许介质在一个方向上自由通过, 而在相反方向上则受到节流控制, 适用于气体、水及油液等介质的工况, 有各种各样的材料、规格及油口形式可供货。


技术规格:

  • 启动类型: Manual
  • 最低运行温度: -40
  • 最高运行温度: +250
  • 功能: Flow Control
  • 阀体材料: Steel
  • 最大流速: 3
  • 连接类型: BSPT
  • 连接尺寸: 1/8"
  • 配置: InLine
  • 凸起选择: Standard
  • 开启压力(psi): 5
  • 阀芯样式: Metal
  • 针: Standard
  • 最大操作压力(psi): 5000
  • 密封材料: Nitrile
  • 流速: n/a
  • 连接尺寸: 1/8 inch
  • 启动类型: Manual
  • 功能: Flow Control
  • 阀体材料: Steel
  • 密封材料: Nitrile
  • 最大运行压力: 5000 psi
  • 最大流速: 3 gal/min, 11 L/min
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 配置: Inline
  • 连接类型: Female - Female
  • 品牌: Colorflow
  • 介质:

物品信息

作为 Colorflow 阀家族的一份子, 派克的流量控制阀有精密及标准调节两种节流特性的针阀, 用于流量控制, 并带有导向的反向自由流动用座阀型单向阀。我们优良的全导向座阀设计免于在耐用性较差的球阀芯单向阀结构中经常会发生的阀芯晃动和运动不稳定。该单向阀上标准的软密封阀芯提供了无泄漏特性, 并以此作为规格至 1/2” 阀的标准型式。
派克的 Colorflow 系列阀的材料、规格及油口形式的选项范围很广, 由于我们提供的产品范围广, 故它们可在绝大多数市场和大量的应用工况中使用。

F 系列流量阀的油口选项包括: ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT 以及 SAE, 可供货阀的材料有: 黄铜, 碳钢及不锈钢。表面发黑氧化处理的碳钢制 F 系列流量控制阀为标准系列。

该系列流量控制阀可在大量的气动, 液压或水介质中找到, 其中包括:
• 食品加工
• 建筑设备
• 工厂自动化
• 动力单元
• 注塑成型机
• 材料处理
• 油气行业
• 压铸机
• 加工机床
• 洗车设备
• 造纸厂
• 船舶

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687505