ISO 16028 HTMA无溢流、平齐端面快换接头 - FF和FC系列
FEM Series steel non-spill coupler, ISO 16028
FEM和FEC系列阳接头(液压)的压力高达4568 psi,可与FEM系列阴接头连接。FEM和FEC系列产品均达到或超过液压工具制造商协会(HTMA - ISO 16028)标准的设计和性能要求。FEC阳接头设计用于在流体管线包含热膨胀引起的残余压力的情况下进行带压连接。
派克FEM系列是双截止、无溢流平齐端面快换接头,设计用于在连接或断开时更大限度地减少溢流和夹气,可与其他符合HTMA - ISO 16028的产品互换。FEM系列快换接头有多种尺寸及内、外螺纹可供选择,适用于压力高达4568 psi的应用。
技术参数:
• FEM规格:1/4” – 1”
• FEC(带压连接)规格:1/2"、5/8"、3/4"
• 材质:钢
• 油口端:NPSF内螺纹、ORB内螺纹、隔板式扩口接头、隔板式平面密封接头
• 密封选项:丁腈橡胶/聚氨酯、乙丙橡胶、氟橡胶
市场:
• 工业
• 建筑
• 市政
• 农业
特点/优势:
• 每种规格均可与其他符合HTMA(ISO 16028)标准的产品互换
• 无溢流平齐端面阀芯可更大限度地减少断开时的流体损失,降低了环境污染,解除因溢流造成的安全隐患。
• 在连接流体管线时,平齐端面阀芯可更大限度地减少了进入系统的夹气量,以免系统组件的加速磨损。
• 适用于面板或隔板安装选项的隔板式末端
• FEC阳接头可在热膨胀引起的残余压力下进行连接。
• 可选的套管锁可免于意外断开
应用:
• 滑移式装载机属具
• 液压工具
• 建筑机械属具
• 工业液压管路
• 农具
• 冷却液加注和排放管路 - 请联系派克,了解美国卡车运输协会技术和维护委员会(TMC 353 实践推荐)推荐使用的黄铜FEM型排放口阳接头
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。