Gold Cup Controls | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Gold Cup Controls

Gold Cup Controls

Os Controles de Entrada GOLD CUP® oferecem uma ampla variedade de opções de controle para aplicações. Como peça de reposição genuína Parker, os Controles de Entrada mantêm a qualidade e durabilidade originais (OEM) da sua bomba hidrostática.

Especificações técnicas

  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids
  • Pressão operacional: n/a
  • Deslocamento: n/a
  • Deslocamento máximo: n/a
  • Taxa de fluxo: n/a
  • Material do corpo: n/a
  • Mídia: Hydraulic Fluids
  • Taxa de fluxo máximo: n/a
  • Estilo do produto: Axial Piston Pump
  • Pressão máxima de operação: n/a
  • Tipo de bomba: Hydrostatic
  • Tipo de produto: Pumps
  • Tecnologia: Hydraulics

Descrição completa do produto

Os Controles de Entrada GOLD CUP oferecem a flexibilidade de projeto necessária para garantir desempenho confiável e de alta qualidade. Com uma ampla variedade de opções e controle manual, esses controles de reposição aumentam o tempo de operação ao eliminar a ligação mecânica metal-metal entre os controles e a bomba. O sistema de servo controle Parker permite baixa histerese, com uma fina camada de óleo que proporciona o equilíbrio hidrodinâmico necessário para reduzir o desgaste dos componentes. Projetados especificamente para GOLD CUP, esses controles aftermarket agregam confiabilidade e segurança à sua bomba.

Como peça de reposição genuína Parker, os Controles de Entrada GOLD CUP são desenvolvidos para atender às exigências de desempenho severo da sua aplicação. Os engenheiros da Divisão de Bombas Hidráulicas e Sistemas de Energia da Parker lideram a indústria no desenvolvimento de componentes para setores que exigem controle em malha fechada, alta pressão e alta densidade de potência. Diferentemente de peças de fabricantes desconhecidos e não comprovados, os Controles OEM garantem que sua bomba funcione conforme o projeto original.


Mercados

  • Manutenção, Reparo e Operações (MRO)
  • Defesa e Segurança
  • Geração e Distribuição de Energia
  • Órgãos Governamentais (áreas civil e não aeroespacial)
  • Automação industrial e de entretenimento
  • Máquinas-ferramenta e equipamentos de impressão
  • Agricultura e Construção
  • Mineração, Petróleo, Gás e Recursos Naturais
  • Perfuração de água e setor marítimo
  • Powertrain (motor e transmissão)
  • Transporte ferroviário


Características/Benefícios:

  • Desempenho Garantido
  • Peças com qualidade OEM
  • Projetado especificamente para GOLD CUP
  • Suportado por garantia de fábrica




Onde pode ser utilizado:

  • Máquinas de perfuração para explosivos
  • Equipamentos de trituração
  • Guindastes e equipamentos de elevação
  • Equipamentos para mineração
  • Bancadas de testes hidráulicos
  • Indústria de celulose e papel
  • Equipamentos militares
  • Aplicações marítimas
  • Sistemas de geração de energia



Exemplo de Código do Modelo: P14X8L1C9A2B000A0

  • P – Bomba
  • 14 – Deslocamento
  • X – Tipo
  • 8 – Eixo
  • L – Rotação
  • 1 – Vedações
  • C – Design
  • 9A – Controle Primário
  • 2 – Controle Secundário
  • B – Localização do Controle
  • 00 – Recursos de Deslocamento do Controle
  • 0 – Bomba Interna
  • A – Acionamento Externo
  • 0 – Modificação Especial



687852
246579