CHE系列紧凑型缸 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
CHE系列紧凑型缸 CHE系列紧凑型缸 CHE系列紧凑型缸 CHE系列紧凑型缸

CHE系列紧凑型缸

CHE系列紧凑型缸适用于缸的安装位置受限或者要求活塞杆位置反馈且工作压力可达140bar的工况(其使用压力与缸径相关)。

技术规格:

  • 符合规格: 参考 ISO 16656: 2004
  • 结构材料: 耐腐蚀铝合金
  • 工作压力: 高达140 bar <br/>(取决于缸径) various
  • 与流体类型共同使用: 液压油
  • 工作温度: -23° 到 +100°<br/>(取决于缸径) °C
  • 孔径: 20 至 100 mm
  • 杆径: 12 至 56 mm
  • 安装类型: 6 种标准
  • 配置: 紧凑型液压
  • 冲程长度: 可达165mm<br/>(取决于缸径)
  • 技术: Hydraulics
  • 产品类型: Cylinder Actuator
  • 产品序列: Series CHE Compact Hydraulic Cylinders - Aluminum Body Construction

完整的产品说明

派克CHE系列铝合金制缸体油缸适用于大出力要求工况,工作压力高达140 bar,活塞杆行程可以以1mm为增量,有四种标准活塞杆末端安装形式可选,此外还可定制。

CHD系列除了行程可以1mm为增量之外,活塞杆末端加工方式多样,可带末端行程指示开关,并集成了多种新颖设计特点,可降低停机维护时间,提高系统效率,从而提升机器生产率。

• 主要密封件 – 标准PTFE杆密封有多道翻边,具有自补偿和自释放功能,能够承受压力变化,适应可能存在的机械变形。
• 二级杆密封 – 标准PTFE防尘圈密封 鈩?在油缸伸出阶段清除粘在活塞杆上的油膜,回缩过程中清洁活塞杆。
• 非金属耐磨带 – 油缸内部没有金属之间的摩擦副,提高油缸的承载能力。
• 双向活塞密封 – 增强型PTFE密封圈能够提供无泄漏性能。
• 可选导向Gland  – 更长的导向Gland增大了接触面积,能够延长维修周期,提升油缸与负载方向一致的能力。
• 磁性活塞 – 可选磁性活塞杆,用于驱动晶体管或磁簧开关和一个T形槽活塞位置传感器。
• 活塞位置传感器 – 传感器可选电压或电流输出,连续反馈活塞位置。

每一个CHE系列油缸出厂前均经单独测试,产品性能优良,无泄漏,质保18个月。

技术参数  
标准 – 参考 ISO 16656:2004
工作压力 – 高达140 bar,对20 - 40mm缸径;120 bar,对50mm缸径;100 bar,对于63mm缸径 – 100mm 缸径
标准流体 – 液压油
温度范围 – -23°C 到 +121°C(取决于密封等级)
缸径 – 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
杆径 – 12mm, 14mm, 18mm, 22,mm, 28mm, 36mm, 45mm, 56mm
标准安装形式 – 6种类型: T, TN, TR, J, H, CA
行程 – 长达165mm (以1mm为增量) 取决于缸径
杆末端 – 四种标准选项,或按要求定制
杆布置 – 单活塞杆和双活塞杆可选

其他信息:
   球墨铸铁镀锌,加长Gland导向增大受力面积
   PTFE密封件,双唇防尘圈密封
   活塞杆镀铬
   一体工球墨铸铁活塞设计
   增强型PTFE双向密封圈
   SAE

O

形圈油口, NPTF油口,BSPP油口可选

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687492