中型液压缸系列3L | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
中型液压缸系列3L 中型液压缸系列3L 中型液压缸系列3L

中型液压缸系列3L

3L系列中型液压油缸提供先进的功能,如“宝石”棒腺组件,可调节浮动垫,表面硬化活塞杆和高强度拉杆与滚动螺纹,使其远离竞争产品。

技术规格:

  • 符合规格: ANSI /(NFPA)T3.6.7R3-2009 <br/>规格和安装尺寸标准
  • 结构材料:
  • 工作压力: 1000 psi <br/>内径依赖性 various
  • 与流体类型共同使用: 液压油
  • 工作温度: -10°至+ 165° °F
  • 孔径: 1.00“”至8.00“” inch
  • 杆径: 0.500“”至5.500“” inch
  • 安装类型: 16个标准样式在各种应用
  • 配置: 方头 -, Tie Rod
  • 冲程长度: 适用于任何实际的笔画长度
  • 技术: Hydraulics
  • 产品类型: Cylinder Actuator
  • 产品序列: Series 3L Medium Duty Hydraulic Cylinders

完整的产品说明

派克系列3L气缸通过经验证的稳定性,高效性能和质量,提供您期望从每个派克缸部门产品线的价值。每个3L系列气缸具有在1,000 psi额定气缸中不会出现的设计特点。这些功能包括“宝石”棒腺,可调浮动衬垫,硬铬镀活塞杆和高强度拉杆,具有滚动螺纹而不是切割螺纹。

除了“宝石”棒腺组件和硬镀铬活塞杆系列3L外,还包括许多设计特点,通过减少停机时间,缩短停机时间,提高系统效率,提高机器生产率。

•主阀杆密封 - TS-2000杆密封是一种经过验证的防漏设计 - 自补偿和自减压以承受变化并符合可能发生的机械偏移。

•二次棒密封件 - 双重服务Wiperseal™擦拭件在伸出的行程上清洁粘附在杆上的油膜,并在返回行程上清洁棒。端密封件 - 压力驱动气缸体对头和帽“O”形圈提供无泄漏的服务。

•可调浮动衬垫 - 为获得理想性能,派克衬垫经济且灵活,适用于苛刻的应用。它们在减少冲击方面提供卓越的性能。垫子是可选的,可以在头端,帽端或两端提供,而不改变信封或安装尺寸。

•一件式球形铁活塞 - 宽活塞表面接触汽缸孔减少了轴承负荷。一个设计引导到活塞杆,保持同心度。

•Lipseal™活塞 - 活塞凸缘在静态条件下以无泄漏运行。凸缘是自补偿的,以符合压力变化,机械挠曲/磨损,并安装有备用垫圈以免于挤压。

每个系列3L气缸在离开我们的设施之前进行单独测试,以获得正确的性能和无泄漏的操作,并且具有十八个月的保修期。

特点:
•中型服务 - ANSI /(NFPA)T3.6.7R3-2009规格和安装尺寸标准
•标准结构 - 方头 - 拉杆设计
•标称压力 - 1000 psi取决于内径尺寸。
•标准流体 - 液压油。
•标准温度-10°F至+ 165°F
•内径尺寸 - 1.00“ “,1.50”“,2.00”“,2.50”“,3.25”“,4.00”“,5.00”“,6.00”“,8.00”“
•活塞杆直径-0.500”,0.625“ 1.000“”,1.375“”,1.750“”,2.000“”,2.500“”,3.000“”,3.500“”,4.000“”,4.500“”,5.000“
•16种标准型号:T,TB,TC,TD,J,JB,JJ,H,HB,C,F,BB,D,DB,DD, br />
•靠垫 - 在行程的两端或两端可选。 “浮子检查”在帽端。
•杆端 - 四种标准选择:螺纹种类4(NFPA型SM)小型,螺纹型8(NFPA型IM)中间螺纹,螺纹型9(NFPA型SF)小型,螺纹型55法兰杆结束 - 特殊订购订购
•腺体 - “宝石”棒腺组件,外部可拆卸,无需拆卸气瓶

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687492