派克系列RDH工业级圆润焊接液压缸提供超长的循环寿命,可现场修理。额定3,000 psi,系列RDH有9个标准安装,行程长度,以符合您的需要和4标准活塞杆端样式和可配置的特殊端。
除了许多标准选择,例如行程末端传感器和端口安装的平衡阀,系列RDH包括许多设计特征,通过减少停机时间,更快的循环时间和改进来提高机器生产率系统效率。
•主杆密封 - 聚氨酯三唇杆密封是一种经过验证的防漏设计,它是自补偿和自减轻以承受变化,并符合机械挠曲。
•副棍杆密封件 - 双用途聚氨酯Wiperseal™擦拭巾在延伸行程上清洁粘附在杆上的油膜,并在返回行程上清洁杆件。
•端密封 - 防挤出设计采用派克O形圈,带有位于光滑孔上的支撑环,用于无泄漏的服务。
•活塞杆 - 感应加工表壳硬化中碳钢材料耐机械损伤,硬铬镀层和抛光表面优化了密封性能和寿命。不锈钢活塞杆材料是一个可配置的标准选项。
•复合耐磨环 - Parker WearGard™内部润滑耐磨环是为活塞和头部标准配置的重型承重应用和减少摩擦。
•活塞密封 - 标准带电聚氨酯双向密封在任何压力下无泄漏,并提供长使用寿命。  用于高温应用的可选填充PTFE密封和用于不同流体的混合介质密封适合标准活塞槽。
每个派克气缸在离开工厂之前都经过单独测试,以获得正常的性能和无泄漏的操作。派克气缸产品均提供十八个月保修。
•服务 - 重型液压件
•标准结构 - 螺纹头,焊接盖圆形设计
•公称压力 - 3,000psi(207巴)
•标准流体 - 液压油
•标准温度-10°F至+ 165°F
•内径 - 1.50“,2.00”,2.50“,3.25” 4.00“,5.00”,6.00“,7.00”,8.00“
•活塞杆直径 - 0.625”,1.000“,1.375”,1.750“,2.000”,2.500“ ; 3.000“,3.500”,4.000“,4.500”,5.000“,5.500”;
•标准安装方式 - 10种样式:T,B,BB,SB,SBM,TT,DD ,J,JP,HARTO
•冲程 - 可用于任何实际行程长度
•杆端 - 四种标准选择,螺纹种类4(NFPA型SM)小型公型,螺纹型8(NFPA型IM)中间螺纹,螺纹种类9(NFPA型SF)小型,55型法兰杆端 - 特殊订购,
•符合RoHS标准