Parker是单作用伸缩液压缸最大的独立制造商之一。内置客户打印或每个应用程序规格作为单或双动作,以适应一系列应用程序的需要。
包括的功能包括:
•套筒重叠面积大,提升稳定性,增强承载能力。
•尼龙头螺丝,符合填料螺母螺纹的形状。填料螺母几乎不可能意外地倒下。
•卡扣式,玻璃填充的轴承,吸收污染物,而不损坏气缸壁。
•螺纹钢止动环,便于维修和更可靠的停止动作。
•外部填料螺母为管外部增加了支撑,同时使维修过程更容易。
•波形弹簧和人字形填料,用于自补偿密封。温度无需挤出。
•正手动排气装置可防止气蚀和“糊状”气缸作用。
•铸钢支架提供可靠的强度。针眼和棒端焊接成一个单元。
•各种材料和涂层,包括不锈钢,无电镀镍,铬,双层铬和氮化物
型号:
•内径尺寸 - 最大20“
•行程 - 最多500“
•各种操作流体 -
•批量尺寸从1PC到100”
•工作压力 - 最高10,000 PSI -
可选配件:
•负载保持阀
•流量控制器和保险丝
•行程结束缓冲器
•电液压变送器
•行程结束液压缓冲器
•防护杆靴
•近程开关
各种缸在离开工厂之前都经过单独测试,以确保正常的性能和无泄漏的操作。所有派克气缸产品均提供十八个月保修。