定制缸 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
定制缸

定制缸

派克自定义气缸是定制气缸,特征均不相同,没用共同的标准或尺寸。气缸总成和系统是我们的长-从基础到更复杂。

技术规格:

  • 孔径: 0
  • 技术: 0, 0, 0
  • 产品类型: 0
  • 产品序列: 0

完整的产品说明

当考虑气缸的液压或电子系统时,认为我们是您的一站式车间。派克生产的密封件,过滤器,流体连接器,阀门,蓄能器,传感器,伺服电机,驱动器和其他产品的完整产品线可以无缝集成到缸,功能测试,然后作为整个组装从一个位置。其他机械特性,例如外部轴承,框架和支撑是常见的要求,可以容易地适应。以公司内部产品开发为主要优势,我们可以为您提供完整的Parker解决方案。从基本到最复杂的气缸组件和系统都是我们的特长。

涂料存在典型的棒涂层不适合满足预期的气缸使用寿命的应用。 Parker提供了多种增强型棒涂层,这些都是为这些情况量身定制的。我们通过实际应用中的寿命测试和以下标准化测试记录了这些涂层的相对性能:·盐喷雾(ASTM B117和ISO 9227)·铜加速乙酸盐喷雾(ASTM B368 )
·酸性泥浸渍测试(溶液含有13.5%的HCL和1.5%的HF酸)

我们典型的棒涂层选项包括:·硬镀铬•镀镍镀层•全球保护套•Nitrotec / Nitrideapers•陶瓷涂层•激光包覆镀层(包括Ultimet®,CCW®,Stellite®,Inconel® ,不锈钢和其他合金。)

测试,认证和规格
所有派克气缸均经过100%测试,以满足或超过客户的期望。测试证书和一致性证书可根据客户要求提供。
我们还拥有以下第三方认证和认证:
•ABS(美国船级社)
•DNV(挪威船级社)
•BV(Bureau Veritas)
•USCG(美国海岸警卫队)
•Lloyd的注册表
•ASME
•Nuclear
•MIL-I-45208
•ISO 9001-2000

软件:
为了为您的应用提供最佳设计,我们使用最好的3D建模和功能分析软件。定制程序和有限元分析(FEA)验证我们的设计,而定制报告您的精确气缸模型将支持您对我们的产品的信心。

应用帮助
气缸实际上是为每个应用定制的产品。要为您的需要指定确切的气缸,我们在这里帮助。派克的工业气缸应用工程师和领域管理人员遍布全球,利用几十年的经验,找到您最有效的解决方案。内部销售代表也可以帮助您选择正确的气瓶配置。作为应用产品,Parker气缸具有隐含的支持 - 当您与Parker一起使用时,您永远不会孤身一人。

产品尺寸
  • 高达48英寸孔径(1219mm)
  • 行程高达876英寸(22250mm)
  • 高达15,000psi气缸压力(1034巴)
  • 高达60,000psi增压器压力(4138巴)
  • 任何结构类型(拉杆,挤压,螺栓,轧机型,焊接,伸缩和增强器)
  • 任何材料(碳钢,不锈钢,异型钢,铝,复合材料)

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687492