工业重载拉杆缸 - 2HX/2HDX和3HX/3HDX系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
工业重载拉杆缸 - 2HX/2HDX和3HX/3HDX系列

工业重载拉杆缸 - 2HX/2HDX和3HX/3HDX系列

2HX/2HDX和3HX/3HDX系列重载电液油缸为要求位置反馈的系统而设计,其带有传感器和阀块以及相应的液压布管,能够检测反馈油缸的输出是否与所需求的一致。

技术规格:

  • 符合规格: 重载<br/>ANSI (NFPA) T3.6.7R3-2009 <br/>安装及要求
  • 结构材料:
  • 工作压力: 3000 various
  • 与流体类型共同使用: 液压油
  • 工作温度: -10° to +165° °F
  • 孔径: 2到8 inch
  • 杆径: 1到5.5 inch
  • 安装类型: 18种标准类型,视应用等级不同<br/>
  • 配置: 方形缸头 - 拉杆连接<br/>, Tie Rod
  • 冲程长度: 任意有用长度可选<br/>
  • 技术: Hydraulics
  • 产品类型: Cylinder Actuator
  • 产品序列: Series 2HX, 3HX Electrohydraulic Cylinders

完整的产品说明

2HX/2HDX和3HX/3HDX系列重载电液油缸为要求位置反馈的控制系统而设计,其集成了一个装配总成减少了传感器安装支架,阀块、液压软管及其他元件相互连接在一起。2HX/2HDX和3HX/3HDX系列具有多种配置功能,可以在应用中实现执行机构的正确位置控制及速度控制。

2HX/2HDX和3HX/3HDX系列油缸能够提供螺栓固定或集成阀块,以及相应地配置位置传感装置。

• 有三种反馈选项可选:

Intellinder™ – 采用派克技术,利用光学透镜读取蚀刻到活塞杆上的条形码进行定位,能够读取活塞的绝对位置,并且当安装多个光学透镜时还具有冗余控制选项。此外还可选模拟量输出。

LDT – 线性位移传感器是一种非接触式传感器,波导管安装在空心活塞杆内,导管内的敏感元件由磁致伸缩材料制成,活动磁环随活塞杆位置变化而产生磁致伸缩效应,波导管即可感知活塞杆的绝对位置。LDT可以旋进油缸的缸盖或内置于缸盖之中,采用尾部销轴连接。模拟量和开关量输出都可选。

LRT – 线性电位计安装在空心活塞杆上,内置于缸盖内。它采用一个电阻及滑动触点,电阻值与触点位置沿油缸行程变化呈比例关系,仅输出模拟量。

• 电气输出量 – 模拟量(电压、电流)和数字量(启/停,PWM,SSI,J1939)都可选,取决于所选的反馈类型。

• 有两种阀块选项可选,减少液压管路随油缸和阀体之间相对运动而产生的随动:
螺栓紧固阀块 – 从七种标准阀安装类型中选出的,可固定到杆头或缸盖任一端,不影响标准的外形尺寸和油缸安装尺寸。
集成阀块缸盖 – 从四种标准阀块安装类型中选择,可安装在缸盖#1位置。

每一个2HX/2HDX和3HX/3HDX系列油缸出厂前均经单独测试,性能优良,无泄漏,质保18个月。

技术参数
• 重载型– ANSI/(NFPA) T3.6.7R3 – 2009 技术参数和安装尺寸标准
• 标准配置 – 方形缸头 – 拉杆式设计
• 额定工作压力 – 210 bar
• 标准油液 – 液压油
• 标准温度范围 –  -10°F to +165°F
• 缸筒直径 – 2.00

, 2.50

, 3.25

, 4.00

, 5.00

, 6.00

, 7.00

, 8.00


• 活塞直径– 1.000

, 1.375

, 1.750

, 2.000

, 2.500

, 3.000

, 3.500

, 4.000

, 4.500

, 5.000

, 5.500


• 标准安装方式– 18 种类型:T, TB, TC, TD, J, JB, JJ, H, HB, HH, C, F, BB, D, DB, DD, DE, SB
• 行程 – 有用的行程长度
• 缓冲 – 可选缸盖、缸头的任意一端或两端
• 活塞杆端 – 四种标准类型:螺纹类型4 (NFPA标准SM类型), 螺纹类型8 (NFPA标准IM类型),(NFPA标准SF类型), 螺纹类型55 法兰式活塞杆端 – 定制
• 2HX/3HX系列 – Jewel Gland螺纹插装件,带TS 2000杆密封
• 2HDX/3HDX系列 – 螺栓固定Rod Gland,带Tri-Lip杆密封

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687492