重型工业建筑液压缸系列2H 3H系列2HD 3HD和系列2HB 3HB | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
重型工业建筑液压缸系列2H 3H系列2HD 3HD和系列2HB 3HB 重型工业建筑液压缸系列2H 3H系列2HD 3HD和系列2HB 3HB 重型工业建筑液压缸系列2H 3H系列2HD 3HD和系列2HB 3HB

重型工业建筑液压缸系列2H 3H系列2HD 3HD和系列2HB 3HB

连杆结构系列2H / 2HD&系列3H / 3HD和非拉杆系列2HB / 3HB重型液压缸设定了性能,耐用性和无故障运行的标准,具有卓越的设计和质量,以确保长缸使用寿命

技术规格:

  • 符合规格: ANSI /(NFPA)T3.6.7R3 - 2009
  • 结构材料:
  • 工作压力: 3000psi psi
  • 与流体类型共同使用: 液压油
  • 工作温度: -10° to +165 °F
  • 孔径: 1.50“”至6.00“”&7.00“”&8.00“” inch
  • 杆径: 0.625“”至5.500“” inch
  • 安装方案: 19种标准样式,各种应用等级
  • 组装: 拉杆和螺栓结构, Bolted Construction
  • 长度: 可用于任何实用的笔触长度
  • 技术: Hydraulics
  • 产品类型: Cylinder Actuator
  • 产品序列: Series 2H, 3H Heavy Duty Hydraulic Cylinders

完整的产品说明

派克系列2H / 3H Gen II重型液压缸设定了性能,耐用性和无故障运行的标准。派克的卓越设计,高品质材料的使用和严格的制造实践为客户提供长缸使用寿命和降低运营成本。设计特点,如“宝石”棒腺组件,硬铬镀活塞杆和阶梯垫提高了机器生产率。

除了“宝石”棒状组件和硬质镀铬活塞杆系列2H / 3H,2HD / 3HD系列和2HB / 3HB系列具有许多新颖的设计特点,减少停机时间,并提供由于更快的循环时间,提高了系统效率。

•主棒密封 - 系列2H / 3H的TS-2000棒密封,以及系列2HD / 3HD和2HB / 3HB的三唇密封防漏设计 - 自补偿和自减压以承受变化并符合可能发生的机械偏移。

•二次棒密封件 - 标准聚氨酯双重Wiperseal TM擦拭件在伸出行程上清洁粘附在杆上的任何油膜,并在返回行程上清洁棒。

•主体端密封件 - 压力致动聚氨酯滚筒体对头和帽“O”形环提供无泄漏的服务。

•带固定针阀的浮动缓冲垫 - 为获得更大性能,派克垫是经济的和灵活的,即使是苛刻的应用程序。它们在减少冲击方面提供卓越的性能。垫子是可选的,可以在头端,帽端或两端提供,而不改变信封或安装尺寸。

•通用活塞设计 - 派克新的通用活塞密封设计解决了低压密封性,低摩擦,抗挤压性和密封件寿命之间的性能平衡。一个活塞式样用于不同活塞密封和磨损环配置,并且将适合不同应用要求。

每个系列2H / 3H,系列2HD / 3HD和系列2HB / 3HB气缸单独测试,工厂,以获得正常的性能和无泄漏的操作,并提供十八个月的保修。

技术规格选项卡
•重型服务 - ANSI /(NFPA)T3.6.7R3 - 2009规格和安装尺寸
•标准royalty标准结构 - 方头 - 拉杆设计2H / 3H,2HD / 3HD和非拉杆2HB / 3HB
•公称压力-3000psi
•标准流体 - 液压油
•标准温度-10°F至+ 165°F +
•孔径 - 1.50

, 2.00

, 2.50

, 3.25

, 4.00

, 5.00

, 6.00”, 7.00”, 8.00”

•Piston Rod

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687492