超重负荷工业拉杆建设液压缸系列H | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
超重负荷工业拉杆建设液压缸系列H

超重负荷工业拉杆建设液压缸系列H

系列VH超重型3,000 psi额定液压油缸为高速应用而设计,其端口尺寸大于NFPA标准,用于增加油流量和超长锥形垫,以更大程度地实现行程末端能量吸收。

技术规格:

  • 符合规格: N / A
  • 结构材料:
  • 工作压力: 3000 various
  • 与流体类型共同使用: 液压油
  • 工作温度: -10°至+ 165° °F
  • 孔径: 2.50至8.00 inch
  • 杆径: 1.000至5.500 inch
  • 安装类型: 14种标准款式
  • 配置: 方头头, 0
  • 冲程长度: 可用于任何实用的笔触长度
  • 技术: 0
  • 产品类型: 0
  • 产品序列: 0

完整的产品说明

派克系列VH超重型液压缸是性能,耐用性和无故障运行的标准。设计特点,如“宝石”棒腺组件,硬铬镀活塞杆和锥形垫提高了机器生产率。

除了“宝石”棒腺组件和硬镀铬活塞杆系列VH集成了众多新的设计功能,减少停机时间,并提高系统效率,因为更快的周期时间。

•主棒密封 - TS-2000棒密封是一种经过验证的防漏设计 - 自补偿和自排出以承受变化并符合可能发生的机械偏转。

•二次棒密封件 - 双重服务Wiperseal™擦拭件在伸出的行程上清洁粘附在杆上的油膜,并在返回行程上清洁棒。

•端密封件 - 压力驱动气缸体对头和帽盖“O”形圈和备用垫圈提供无泄漏的服务.

•端口 - 系列VH端口有两种尺寸或大于NFPA标准,以更大化油流量和减少油速度和湍流。

•可调节锥形缓冲器 - 系列VH缓冲器是锥形和超长的,以大限度地增加行程结束能量吸收。 他们是3“长在相关的孔和杆组合。靠垫是可选的,可以在头端,端盖或两端提供。

•一体式球墨铸铁活塞 - 宽活塞表面接触气缸孔减少了轴承负荷。一个设计引导到活塞杆,以获得同心度,并用厌氧粘合剂密封和锁定。

•Lipseal TM活塞 - 活塞凸缘在静态条件下以无泄漏工作,液压压力高达3000 PSI。 Lipseals是自补偿,以符合压力,机械偏转/磨损的变化,并与后备垫圈,以免于挤出安装.

每个系列VH气缸单独测试,离开我们的工厂,以获得正确性能和无泄漏操作,并提供十八个月的保修。

产品规格:
•非常重型服务
•标准结构 - 方头 - 拉杆设计
•公称压力 - 3000 psi

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687492