符合100R8标准的520N/528N系列通用液压软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

软管类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
符合100R8标准的520N/528N系列通用液压软管

符合100R8标准的520N/528N系列通用液压软管

520N/528N 软管是一款通用的液压管,该软管易清洁,并且其热塑材料的芯管能显著地减少砂眼所导致的失效问题。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 4
  • 介质: Air, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids, Water, Welding Gases (Nitrogen)
  • 符合规格: DNG GL, MSHA, SAE 100R8, SAE J517 (588N)
  • 兼容配件: 56 Series
  • 内径: 3/16 to 1/2 inch, 5 to 13 mm
  • 最大运行压力: 241 to 345 bar, 24.1 to 34.5 MPa, 3500 to 000 psi
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 应用: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Fluid Handling, Food & Beverage Processing, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing, Non-conductive, Pneumatics
  • 产品风格: Non-Conductive, Standard
  • 重量: 0.05 to 0.14 lb/ft, 0.07 to 0.20 kg/m
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 盖材料: Polyurethane
  • 软管加固材料: Aramid Fiber
  • 尺寸: -3 to -8
  • 最小弯曲半径: 1-1/2 to 4 inch, 38 to 102 mm
  • 外径: 10.9 to 20.6 mm, 0.430 inch, 0.510 inch, 0.570 inch, 0.650 inch, 0.810 inch

完整的产品说明

派克520N/528N通用液压软管是一款符合SAE 100R8标准的高压软管,该软管比100R2橡胶液压管重量轻、外径小,在需要更好的柔韧性、流体兼容性以及表面持久耐用的应用场合中能替换100R2橡胶液压管。该系列软管采用高标准的设计理念,可以提供双联和多联结构,在液压和气动系统应用中表现出卓越的产品性能。由于具有更优良的产品特性,比如重量轻、柔韧能力更好,Parflex 520N/528N高压软管集中了诸多优点于一身,适用于那些流体处理和工业气动市场。

市场:
• 机器工具
• 工业
• 工业气动
• 建筑
•工程机械设备

特性/优点:
• 比100R2橡胶液压软管重量轻、外径小,更易于现场安装
• 快速响应
• 高达5,000 psi的工作压力

应用:
• 液压和气动系统
• 是热水应用中的理想产品
• 材料处理设备
• 机器工具
• 建筑设备

证书/符合标准:
• 符合甚至超过SAE 100R8标准
• 520N软管具备MSHA认证
• 528N软管符合SAE J517的电绝缘要求,即每英尺两端加75,000伏电压其电流小于50微安

技术参数:
• 芯管:尼龙
• 增强层:聚芳基酰胺纤维
• 520N外胶层: 黑色,聚氨酯 - 针刺
• 528N外胶层: 橙色(绝缘),聚氨酯 - 不针刺
• 爆破压力在+23°C时标定
• 使用55或56系列软管接头 - 取决于尺寸规格
• 双联和多联软管结构也可提供
• 软管内径是公称尺寸。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 软管类型
520N-3 3/16 Standard
520N-4 1/4 Standard
520N-5 5/16 Standard
520N-6 3/8 Standard
520N-8 1/2 Standard
520N-10 5/8 Standard
528N-3 3/16 Non Conductive
528N-4 1/4 Non Conductive
528N-5 5/16 Non Conductive
528N-6 3/8 Non Conductive
528N-8 1/2 Non Conductive

687890
687563