派克Torqmotor™ 品牌TE系列马达是一款耐用的液压马达,具有出色的侧向负载承受能力,轴封耐高压,低速平稳运行。非常适合于轻载应用,例如车辆推进、螺旋钻、链传动、绞车和动臂旋转。TE系列马达具有25.4 mm的标称轴径和滚柱轴承,平键能承受的最大动态侧向负载为6672 N,间歇工作压力为190 bar,扭矩可达648 Nm。TE系列马达是一款坚固耐用的低速大扭矩(LSHT)摆线马达,具有坚固的结构,液压油连续流经内部花键,从而延长使用寿命,具有出色的侧向负载承受能力,以及平稳的超低速运行特性。高压轴封是标准配置,这种设计,无需壳体泄油。稳定性基于高质量的设计和制造。 市场:•草坪设备•高空作业车•农业机械•建筑设备•工厂自动化•物料搬运设备•石油和天然气•市政设备 特点/优点:•滚柱轴承•结构坚固,长使用寿命•液压油连续流经内部花键,延长使用寿命•出色的侧向负载能力•平稳、超低速运行•高压轴密封是标准配置•高压轴封设计,无需壳体泄油•稳定性基于高质量的设计和制造 应用:•小型滑移装载机属具•零转割草机•高尔夫球场维护设备•扫地车•木材削片机•传送机•联合收割机•绞车•螺旋钻•便携式灌溉系统•立杆螺旋钻•特种收割机,例如马铃薯、番茄、坚果、带叶蔬菜、糖、棉花、咖啡和葡萄•联合收割机车头•喷雾器•剪刀式升降机•除雪机•撒盐撒砂机•油气搅拌车•散装货物运输车 有关Torqmotor™ TE系列马达的详细技术信息,请参阅顶部的eConfigurator或“产品支持”下方的安装手册,和/或与当地派克经销商联系获取支持。 *捷克制造