中型摆线马达-Torqmotor™ - TG系列(欧洲) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
中型摆线马达-Torqmotor™ - TG系列(欧洲)

中型摆线马达-Torqmotor™ - TG系列(欧洲)

TG系列摆线马达具有更高的功率和耐用性,可采用法兰或轮式安装。扭矩高达1490 Nm,排量高达960 cc/r。轴径标称为34.9 mm。

技术规格:

  • 品牌: Torqmotor
  • 阀体材料: 铸铁
  • 排量: Motor: 140 - 960 cm3/rev
  • 最大压差: 间歇性100至280(70至210连续) bar
  • 最大流速: 100至115间歇(75连续) L/min
  • 最大输出扭矩: 545至1490间歇(400至1150连续) Nm
  • 最小启动扭矩: 436至1341间歇(320至991连续) Nm
  • 最大工作速度: Intermittent Flow: 119 to 710 RPM
  • 轴径: 34.9标称(其他尺寸可用) mm

完整的产品说明

Torqmotor™ TG系列是一款耐用的液压摆线马达,具有卓越的侧载能力、高压轴封和平稳的低速运行能力。非常适合中等负载应用,如车辆驱动、螺旋输送器、链条传动、绞车和动臂旋转。间歇压力达280 bar。平键处能承受的动态侧向负载可达16013 N。这种坚固耐用的低速大扭矩(LSHT)摆线马达具有坚固的结构,通过液压油连续流经花键,可延长使用寿命,具有卓越的侧载能力,并可平稳地低速运行。高压轴封是标准配置。派克的这种设计消除了壳体泄油的需求。稳定性基于高质量的设计和制造。

市场:
• 草坪设备
• 航空
• 农业机械
• 建筑机械
• 工厂自动化
• 物料输送
• 石油和天然气
• 林业设备
• 采矿

特点/优势:
• 平键处可承受高达16013 N的动态侧向载荷
• 结构坚固,使用寿命更长
• 液压油通过内花键连续流动,使用寿命更长
• 卓越的侧向负载能力
• 平稳、低转速运行
• 标配高压轴封
• 全新的设计消除了壳体泄油的需求
• 基于高质量设计和制造的稳定性

应用:
• 挖沟机
• 滑移式装载机属具
• 割草机
• 高尔夫球场维护设备
• 清扫机
• 碎木机
• 输送机
• 联合收割机
• 绞车
• 螺旋输送机
• 便携式灌溉系统
• 打井机
• 马铃薯、番茄、坚果、叶菜、糖、棉花、咖啡和葡萄收割机
• 联合收割机收割台驱动装置
• 喷雾器
• 剪式升降机
• 除雪机
• 盐砂撒布机
• 油气混合卡车
• 小型和步行式滑移式装载机
• 刀架
• 旋扣器

欲了解Torqmotor™ TG系列的详细技术信息请参阅顶部的eConfigurator或“产品支持”下的安装手册,和/或联系您当地的派克经销商获取支持。

*捷克共和国制造

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687925