中型马达 - Torqmotor™ - TH系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
中型马达 - Torqmotor™ - TH系列

中型马达 - Torqmotor™ - TH系列

在法兰安装座获得更高的侧向载荷能力,高达 35586 N,车轮安装座获得更高的33360 N。 TH系列电机的标称轴尺寸为38.1毫米。 扭矩达到1490 Nm,间歇压力达到280 bar。

技术规格:

  • 品牌: Torqmotor
  • 阀体材料: 铸铁
  • 排量: Motor: 140 - 960 cm3/rev
  • 最大压差: 间歇性100至280(70至210连续) bar
  • 最大流速: 100至115间歇(75连续) L/min
  • 最大输出扭矩: 545至1490间歇(400至1150连续) Nm
  • 最小启动扭矩: 436至1341间歇(320至991连续) Nm
  • 最大工作速度: Intermittent Flow: 119 to 710 RPM
  • 轴径: 38.1标称(其他尺寸可用) mm

完整的产品说明

Torqmotor™TH系列是一款耐用的液压马达,具有出色的侧向负载能力,高压轴密封和平稳的低速运行。适用于重型应用,如车辆推进,螺旋钻,链传动,绞车和动臂旋转。间歇性压力达到280巴。键的动态侧载能力上限为35586 N.这款坚固耐用的低速高扭矩(LSHT)轨道电机具有坚固的结构,可在整个花键上连续流动油,延长使用寿命,提供出色的侧向负载能力以及平稳的超低速运行。高压轴封是标准配置。其新颖设计免于对壳体泄漏的需求。稳定性基于高质量的设计和制造。

市场:
•草坪设备
•空中
•农业机械
• 建筑设备
•工厂自动化
•物料搬运设备
•石油和天然气
•林业设备
•采矿

特点与优势:
•法兰安装座在钥匙处承受高达35586 N的动态侧向负载
•车轮安装座在钥匙处承受高达33360 N的动态侧向负载
•坚固的结构,使用寿命更长
•连续的油流过内部花键,延长使用寿命
•卓越的侧面负载能力
•平稳,超低速运行
•高压轴封是标准配置
•新颖设计免于对壳体泄漏的需求
•基于高质量设计和制造的稳定性

应用:
•挖沟机
•滑移转向附件
•大面积割草机
•高尔夫球场维护设备
•扫地机
•木材削片机
•传送带
•联合收割机
•绞车
•螺旋钻
•便携式灌溉系统
•后孔螺旋钻
•特色收割机,如马铃薯,番茄,坚果,绿叶蔬菜,糖,棉花,咖啡和葡萄
•组合割台驱动器
•喷雾器
•剪叉式升降机
•除雪
•盐和砂撒布机
•油气搅拌车
•迷你和步行式滑移转向器
•工具承运人
•管道旋转器
•林业

有关Torqmotor™TH系列的详细技术信息,请参阅我们的产品支持下的eConfigurator或产品支持下的安装手册和/或联系您当地的Parker经销商以获取支持。

*捷克共和国制造

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687925