立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Torqmotor™ TF系列是一款耐用的液压马达,具有出色的侧向负载能力,高压轴密封和平稳的低速运行。适用于中型应用,如车辆推进,螺旋钻,链传动,绞车和动臂旋转。标称轴尺寸为31.75 mm的TF系列可以处理280 bar的间歇压力和920 Nm的扭矩。这款坚固耐用的低速高扭矩(LSHT)轨道电机具有坚固的结构,连续的油流跨越花键,使用寿命更长,侧向负载能力更强,并且可实现平稳的超低速运行。高压轴封是标准配置。其新颖设计免于对壳体泄漏的需求。稳定性基于高质量的设计和制造。
市场:
•草坪设备
•空中
•农业机械
• 建筑设备
•工厂自动化
•物料搬运设备
•石油和天然气
•林业设备
•采矿
特点与优势:
•法兰安装座可承受高达17792 N的侧向负载
•车轮支架可承受高达26688 N的侧向载荷
•坚固的结构,使用寿命更长
•连续的油流过内部花键,延长使用寿命
•卓越的侧面负载能力
•平稳,超低速运行
•高压轴封是标准配置
•新颖设计免于对壳体泄漏的需求
•基于高质量设计和制造的稳定性
应用:
•挖沟机
•滑移转向附件
•零转半径割草机
•高尔夫球场维护设备
•扫地机
•木材削片机
•传送带
•联合收割机
•绞车
•螺旋钻
•便携式灌溉系统
•后孔螺旋钻
•特色收割机,如马铃薯,番茄,坚果,绿叶蔬菜,糖,棉花,咖啡和葡萄
•组合割台驱动器
•喷雾器
•剪叉式升降机
•除雪
•盐和砂撒布机
•油气搅拌车
•小型和后行式滑移装载机
•工具承运人
有关Torqmotor™TF系列的详细技术信息,请参阅我们的顶部eConfigurator或产品支持下的安装手册和/或联系您当地的派克经销商以获取支持。
*捷克共和国制造