立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Torqmotor™TJ系列是一款耐用的液压马达,具有出色的侧向承载能力,高压轴密封和平稳的低速运转。适用于轻型应用,如车辆推进,螺旋钻,链传动和动臂旋转。间歇性压力达到190巴。键的动态侧载能力上限为18237 N.这款坚固耐用的低速高扭矩(LSHT)轨道电机具有坚固的结构,可在整个花键上连续流动油,延长使用寿命,提供出色的侧向负载能力以及平稳的超低速运行。高压轴封是标准配置。其新颖设计免于对壳体泄漏的需求。稳定性基于高质量的设计和制造。
市场:
•草坪设备
•空中
•农业机械
• 建筑设备
•工厂自动化
•物料搬运设备
•石油和天然气
•林业设备
•采矿
特点与优势:
•钥匙上可承载多达18237 N动态侧载荷
•坚固的结构,使用寿命更长
•连续的油流过内部花键,延长使用寿命
•卓越的侧面负载能力
•平稳,超低速运行
•高压轴封是标准配置
•新颖设计免于对壳体泄漏的需求
•基于高质量设计和制造的稳定性
应用:
•挖沟机
•零转割草机
•扫地机
•木材削片机
•便携式灌溉系统
•后孔螺旋钻
•组合割台驱动器
•喷雾器
•剪叉式升降机
•除雪
•盐和砂撒布机
有关Torqmotor™TJ系列的详细技术信息,请参阅我们的顶部eConfigurator或产品支持下的安装手册和/或联系您当地的派克经销商以获取支持。
*捷克共和国制造