立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Torqmotor™ TL系列是一款耐用的液压马达,具有出色的侧向负载能力,高压轴密封和平稳的低速运行。适用于中型应用,如车辆推进,螺旋钻,链传动,绞车和动臂旋转。间歇性压力达到241巴。键的动态侧载能力上限为16013 N.这款坚固耐用的低速高扭矩(LSHT)轨道电机具有坚固的结构,可在整个花键上连续流动油,延长使用寿命,提供出色的侧向负载能力以及平稳的超低速运行。高压轴封是标准配置。其新颖设计免于对壳体泄漏的需求。稳定性基于高质量的设计和制造。
市场:
•草坪设备
•空中
•农业机械
• 建筑设备
•物料搬运设备
特点与优势:
•钥匙上可承载多达16013 N动态侧载荷
•坚固的结构,使用寿命更长
•连续的油流过内部花键,延长使用寿命
•卓越的侧面负载能力
•平稳,超低速运行
•高压轴封是标准配置
•新颖设计免于对壳体泄漏的需求
•基于高质量设计和制造的稳定性
应用:
•挖沟机
•滑移转向附件
•零转割草机
•高尔夫球场维护设备
•扫地机
•马铃薯,番茄,坚果,绿叶蔬菜,糖,棉花,咖啡和葡萄专业收割机
•喷雾器
•剪叉式升降机
•迷你和步行式滑移转向器
•工具承运人
有关Torqmotor™TL系列的详细技术信息,请参阅我们的产品支持下的eConfigurator或产品支持下的安装手册和/或联系您当地的Parker经销商以获取支持。
*捷克共和国制造