コンパクト油圧シリンダー、メートル式 - スチールボデイ構造 - シリーズCHD | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
コンパクト油圧シリンダー、メートル式 - スチールボデイ構造 - シリーズCHD コンパクト油圧シリンダー、メートル式 - スチールボデイ構造 - シリーズCHD

コンパクト油圧シリンダー、メートル式 - スチールボデイ構造 - シリーズCHD

シリーズCHDメートル式コンパクト油圧シリンダー – 取付けスペースが重視され、用途が最大270 barで高力シリンダーとオプションのストローク端位置検出を要求するときに最高の選択肢

技術仕様

  • 仕様への対応: リファレンス ISO 16656:2004
  • 建設材料: スチール
  • 作動圧力: 最大207 bar bar
  • 種類が流体の場合: 油圧オイル
  • 作動温度: -23~+121 °C
  • 口径: 20~80 mm
  • ロッド径: 12~45 mm
  • マウントオプション: 13 標準
  • 組み立て: コンパクト 油圧
  • ストローク長: ストローク最大125mm、ボアサイズによる mm
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Series CHD Compact Hydraulic Cylinders - Steel Body Construction

製品の詳細な説明

Parker製シリーズCHDスチールボデイ油圧シリンダーは作動圧力が最大207 barの高い力要件にベストの選択肢であり、1mmストローク長さ単位で利用できます。構成可能な特殊なロッドエンドに加え、4種類の標準的なピストンロッドスタイルがあります。
シリーズCHDコンパクトメートル式油圧シリンダーは多様なシーリングエッジを備えたポリウレタンロッドシール、ポリウレタンWiperseal™及び非金属摩耗バンドを組み込んでいます。双方向ピストンシールはリークフリー性能を提供し、ダウンタイムの短縮、サイクルタイムの高速化及びシステム効率の向上などによって機械の生産性を向上させます。オプションのストローク端位置センサーを利用できます。
すべてのシリーズCHD油圧シリンダーは当社のプラントから出荷される前に個別に試験を受け、適切な性能とリークフリー動作が確認され、18カ月の保証が付けられています。
マーケット:
・ 工業
・ 処理
特徴/利点:
・1mmストローク単位で構成が可能
・4種類の標準ピストンロッドエンドスタイルと構成可能な特殊なロッドエンド
・ドライロッド性能を保証する耐久性のあるポリウレタンロッドシールとワイパーシール
・ストローク端センサーのオプション
・信頼性のための各シリンダーの個別試験
・18ヵ月保証
用途:
・ ファクトリーオートメーション
・ 工作機械
・ 成形
・ 食品・飲料
・ プラスチック加工

関連文書

×

687365
687492