コンパクト油圧シリンダ、メートル法 - アルミボディ - CHEシリーズ(アメリカ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
コンパクト油圧シリンダ、メートル法 - アルミボディ - CHEシリーズ(アメリカ) コンパクト油圧シリンダ、メートル法 - アルミボディ - CHEシリーズ(アメリカ)

コンパクト油圧シリンダ、メートル法 - アルミボディ - CHEシリーズ(アメリカ)

CHEメトリックコンパクト油圧シリンダー:最大140バール対応、位置検出に最適

技術仕様

  • 仕様への対応: ISO 16656: 2004
  • 建設材料: Aluminum Alloy, Corrosion Resistant
  • 作動圧力: up to 140 bar (depending on bore size)
  • 種類が流体の場合: Hydraulic Oil
  • 作動温度: -23 to 100 °C (depending on seal class)
  • 口径: 20 to 100 mm
  • ロッド径: 12 to 56 mm
  • マウントの種類: 6 Standard Styles
  • 構成: Compact Hydraulic
  • ストローク長: up to 165 mm depending on bore size.
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Series CHE Compact Hydraulic Cylinders - Aluminum Body Construction

製品の詳細な説明

Parker Series CHEアルミニウムボディ油圧シリンダーは、最大140バールの動作圧力で高い力を必要とする場合に最適な選択です。1mmのストローク長さの増分で利用可能です。4つの標準ピストンロッドエンドスタイルが利用可能で、特別なロッドエンドも設定可能です。

CHEシリーズのコンパクトなメトリック油圧シリンダーは、複数のシーリングエッジを持つポリウレタン製ロッドシール、ポリウレタン製Wiperseal™、および非金属製のピストン摩耗バンドを組み込んでいます。双方向ピストンシールは、リークフリーの性能を提供し、ダウンタイムの削減、サイクルタイムの加速、およびシステム効率の向上を通じて、機械の生産性を向上させます。固体状態またはリードスイッチを作動させるための磁気ピストンを選択するオプションがあり、また、ユニークなTスロット取り付け型の連続ストローク位置センサーもあります。

各CHEシリーズ油圧シリンダーは、適切な性能とリークフリーの操作を保証するために、当社の工場を出る前に個別にテストされます。18ヶ月の保証付き。

市場:
• 工業
• 処理

特長/利点:
• 1mmのストローク増分で設定可能
• 4つの標準ピストンロッドエンドスタイルに加えて、特別なロッドエンドを設定可能
• ドライロッド性能を保証する耐久性のあるポリウレタン製ロッドシールとワイパーシール
• 磁気ピストンオプション
• 各シリンダーの個別テストによる信頼性
• 18ヶ月の保証

用途:
• 工場自動化
• 機械工具
• 成形
• 食品&飲料
• プラスチック加工


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687492