油圧シリンダー、ヘビーデューティー工業用 - シリーズ2H、3H | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
油圧シリンダー、ヘビーデューティー工業用 - シリーズ2H、3H 油圧シリンダー、ヘビーデューティー工業用 - シリーズ2H、3H 油圧シリンダー、ヘビーデューティー工業用 - シリーズ2H、3H

油圧シリンダー、ヘビーデューティー工業用 - シリーズ2H、3H

ヘビーデューティータイロッドタイプ油圧シリンダ+C742H/2HD&3H/3HD、及び非タイロッドタイプ2HB/3HBには性能/耐久性/トラブルフリーのオペレーションを確実にする基準が定められています。

技術仕様

  • 仕様への対応: ANSI/(NFPA) T3.6.7R3 - 2009
  • 建設材料: スチール
  • 作動圧力: 3000 psi psi
  • 種類が流体の場合: 油圧オイル
  • 作動温度: -10° to +165 °F
  • 口径: 1.50"から6.00"、7.00"、8.00" inch
  • ロッド径: 0.625"から5.500" inch
  • マウントオプション: 19の標準スタイル <br/>様々なアプリケーション定格
  • 組み立て: タイロットとボルト付き構造, Bolted Construction
  • 長さ: 実用的ストローク長で利用可能<br/>
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Series 2H, 3H Heavy Duty Hydraulic Cylinders

製品の詳細な説明

パーカーのシリーズ2H/3H Gen II ヘビーデューティー油圧シリンダーは高い性能、耐久性、トラブルフリーのオペレーションを提供するため、基準を定めています。パーカーの優れたデザイン、高品質の素材、厳しい製造基準により、全てのお客様に長寿命で低コストのシリンダーを提供することができます。

"ジュエル" ロッドグランドアセンブリ、硬質クロムメッキピストンロッドおよび段付きクッション等の設計上の特徴は、機械の生産性を向上させます。
パーカーの新しいユニバーサルピストンデザインは低圧力シール性、低摩擦、押出抵抗性およびシール寿命の間の性能バランスに対処します。シリーズ2H/3HのTS2000 ロッド シールおよびシリーズ2HD/3DH/2HB/3HBのトリリップロッド シールは、標準ポリウレタン製ダブル-サービス Wiperseal™と組み合わされて、ドライロッド性能を発揮するシーリングシステムを構成しています。圧力作動ポリウレタンOリングボディエンドシールは漏れのないサービスを提供します。

全てのシリーズ 2H/3H、シリーズ 2HD/3HD、シリーズ 2HB/3HBシリンダーは、確かな性能と漏れの無いオペレーションを提供するため、工場出荷前に全てテストされています。また、18か月保証付きです。

マーケット:
・工業用
・エネルギー
・天然資源
・政府 (防衛以外)
・加工

特徴/利点:
・"ジュエル"ロッドグランドが機械の生産性を高めます
・シリーズ 2H/3HのTS2000 ロッドシールとシリーズ 2HD/3HD/2HB/3HBのトリリップロッド シールにより漏れがありません。
・4種類のシールオプションのあるユニバーサルピストンは現場でシール形式を簡単に変更できます。
・全てのシリンダーは、確かな性能を提供するため、工場出荷前に全てテストされています
・18か月保証

アプリケーション:
・エネルギー生産、開発、サービス
・発電
・防衛
・政府 (防衛以外)
・ファクトリーオートメーション
・工作機械
・成形
・自動車組立設備
・採鉱
・石油&ガス
・食品・飲料
・工業用化学薬品の処理
・製材と木材
・プラスチック加工

関連文書

×

687365
687492