油圧シリンダー - 重作業ラウンドライン - シリーズRDH | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
油圧シリンダー - 重作業ラウンドライン - シリーズRDH 油圧シリンダー - 重作業ラウンドライン - シリーズRDH

油圧シリンダー - 重作業ラウンドライン - シリーズRDH

シリーズRDH工業グレード重作業ラウンドライン油圧シリンダーは非常に長いサイクル寿命を提供し、現場で修理が可能です。

技術仕様

  • 仕様への対応: RoHS 適合
  • 建設材料: スチールとダクタイル鋳鉄, Ductile Iron
  • 作動圧力: 3000 various
  • 種類が流体の場合: 濾過油圧オイル
  • 作動温度: -10°~+165° °F
  • 口径: 1.50~8.00 inch
  • ロッド径: 0.625~5.500 (ボアサイズに基づく) inch
  • マウントの種類: 様々な用途定格での9標準スタイル
  • 構成: ラウンドライン、ねじ付きヘッド、溶接キャップ, Threaded Head, Welded Cap
  • ストローク長: 実用的なストローク長さで利用可能
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Series RDH Heavy Duty Roundline Cylinders

製品の詳細な説明

Parker製シリーズRDH工業グレードラウンドライン溶接油圧シリンダーは、Parkerシリンダー事業のすべての製品ラインに期待される立証された信頼性、効率的な性能及び品質を通じて価値を提供します。各シリーズRDH油圧シリンダーは3,000 psiラウンドライン溶接シリンダーの優れた設計機能を組み込んでいます。これらの特徴には、ヘッドとピストンの両方に標準複合摩耗リング、励起双方向ピストンシール及びハードクロムメッキピストンロッドが含まれます。
Tri-LipロッドシールはダブルサービスWiperseal™と組み合わされ、ドライロッド性能を発揮するシールシステムを構成しています。ワンピースピストンはピストンロッドで作動し、Oリングでシールされ、ジョイント部からオイルバイパスを排除しています。はみ出し防止設計のOリングボディエンドシールは、リークフリーサービスを提供します。炭素鋼シリンダーとEPSまたはCLSセンターによってParker製ALSスイッチを作動させる磁気ピストンは、ストローク位置検出に利用できます。ポートに取り付けられたカウンターバランスバルブは、ホース破断保護を提供し、負荷のドリフトを防止し、オーバーランニング負荷を制御することによって多様性を付加します。
すべてのシリーズRDHシリンダーは当社のプラントから出荷される前に個別に試験を受け、適切な性能とリークフリー動作が確認されています。すべてのParker製シリンダー製品には18カ月の保証が付けられています。
マーケット:
・ エネルギー
・ 工業
・ 天然資源
・ 処理
特徴/利点:
・ポジティブなノーリークシールのためにTri-Lipロッドシール
・ヘッドとピストンの両方に非金属摩耗リング
・位置検出のためのオプションの磁気ピストンとスイッチ
・シリンダーの制御のためにポートに取り付けられたカウンターバランスバルブ
・すべてのシリンダーは信頼性を確認するために試験済み
・18ヵ月保証
用途:
・ エネルギー生産、開発 & サービス
・ 発電
・ ファクトリーオートメーション
・ 採鉱
・ 石油・ガス
・ 材木と木材

関連文書

×

687365
687492