単動伸縮油圧シリンダ - SAシリーズ(アメリカ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
単動伸縮油圧シリンダ - SAシリーズ(アメリカ)

単動伸縮油圧シリンダ - SAシリーズ(アメリカ)

パーカー社の油圧シリンダーは耐久性が高く、現地修理可能です。

技術仕様

  • 建設材料: Steel 1026, Steel A36
  • 作動圧力: 13.8 MPa
  • 組み立て: -
  • 口径: up to 17 inch
  • マウントオプション: Various options available based on application requirements.
  • 長さ: up to 500 inch
  • 種類が流体の場合: Varies
  • ロッド径: up to 16 inch
  • 作動温度: -40 to 275 °F
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Series SA Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders
  • シリンダーの種類: Telescopic

製品の詳細な説明

Parkerの単動式テレスコピックシリンダーは、実証された信頼性、効率的な性能、増加した安全性、そしてParker Cylinder Division製品ラインから期待される品質を通じて価値を提供します。各Parker単動式テレスコピック油圧シリンダーは、サービスの容易さと信頼性の高い停止のためのねじ込み式鋼製ストップリング、サービス寿命の延長のための溶接オーバーラップ、改善された安定性のためのより長いスリーブオーバーラップを特長としています。



外部パッキングナットはチューブの外側に追加のサポートを提供し、ポリウレタン製ロッドワイパーは押し出しを受けることなく高温に耐えます。ブリーダーレス設計は、シリンダーから空気を取り除くコストと時間を要するプロセスを排除します。



すべてのParker単動式テレスコピックシリンダーは、適切な性能と無漏れ動作を保証するために、当社の工場を出る前に個別にテストされます。すべてのParkerシリンダー製品には18ヶ月の保証が付いています。



市場:

• トラック

• 廃棄物処理

• 採掘

• 物資取扱い

• 林業

• 建設



特長と利点:

• シリンダー壁を損傷することなく汚染物質を吸収するスナップオンガラス充填ベアリング。

• パッキングナットが緩む確率を減少させるためにパッキングナットのねじに適合するナイロンチップセットスクリュー。

• 18ヶ月保証。



アプリケーション:

• ダンプトラックおよびトレーラー

• 採掘車両

• 物資取扱い車両

• 建設車両



製品サポートの下で、Parkerの単動式油圧テレスコピックシリンダーの動作圧力と設計特長についてもっと学びましょう。



Parkerの複動式テレスコピックシリンダーは、お客様のアプリケーションニーズに合わせて設計・製造されています。複動式シリンダーは、最新のエンジニアリングと製造技術を使用して、物資取扱い、石油・ガス、廃棄物処理、採掘、軍事などの市場で一般的に使用されています。




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687492