Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parkerシリーズ3L油圧シリンダーは、Parker Cylinder Division製品ラインから期待される信頼性、効率的な性能、および品質を通じて価値を提供します。各シリーズ3Lシリンダーは、1,000 psiで名目上定格されたシリンダーにおいて優れているとされる設計機能を取り入れています。これらの機能には、「Jewel」ロッドグランド、調整可能な浮動クッション、硬質クロムメッキされたピストンロッド、切断されたスレッドではなく転がされたスレッドを持つ高強度タイロッドが含まれます。
TS2000ロッドシールとダブルサービスワイパーシール™の組み合わせは、ドライロッド性能を提供するシーリングシステムを構成します。ワンピースデザインはピストンロッドに合わせて設計され、同心性を保証し、広いピストン表面がシリンダーボアに接触することで軸受負荷を減少させます。圧力作動式Oリングボディエンドシールは、漏れのないサービスを提供します。
すべてのシリーズ3Lシリンダーは、適切な性能と漏れのない操作を保証するために、当社の施設を出る前に個別にテストされ、18か月の保証が付いています。
市場:
• 工業
• 加工
特長/利点:
• 「Jewel」ロッドグランドで機械の生産性を向上
• TS2000ロッドシールで確実な無漏れシーリング
• すべてのシリンダーが個別にテストされ信頼性を保証
• 18か月の保証
用途:
• 工場自動化
• 工作機械
• 成形
• 車両組立施設
• 食品 & 飲料
• プラスチック加工
• ゴム & タイヤ加工
• 水
3Lシリーズ利用可能な取り付けスタイル:
• ベーシック
• ヘッドエンドのタイロッド延長
• キャップエンドのタイロッド延長
• 両端のタイロッド延長
• ヘッド長方形フランジ
• ヘッド正方形フランジ
• ヘッド長方形
• キャップ長方形フランジ
• キャップ正方形フランジ
• サイドラグ
• サイドタップ
• ヘッドトラニオン
• キャップトラニオン
• 中間固定トラニオン
• キャップ固定クレビス
• 球面軸受
• ダブルロッドシリンダー
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Cylinder Safety Guide, Service Bulletin 0800.01-T1 |